Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete mit Gewindezapfen (Stabgreifer) aus NdFeB, Haftfläche gummiert
K1397

Magnete mit Gewindezapfen (Stabgreifer) aus NdFeB, Haftfläche...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4104.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Haftfläche gummiert (TPE).
Hinweis:Stabgreifer mit Außengewinde, geschirmtes System. Mit gummierter Haftfläche zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutz erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 80 °C.Montage:Die Stabgreifer mit gummierter Haftfläche können als magnetisches Anschlagsystem eingesetzt werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1397 Magnete mit Gewindezapfen (Stabgreifer) aus NdFeB, Haftfläche gummiert 188 kB

Zeichnungen

Magnete mit Gewindezapfen (Stabgreifer) aus NdFeB, Haftfläche gummiert

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HLSWHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1397.130613M616101115 17.75 CHF
K1397.160816M818121323 21.31 CHF
K1397.201020M1020141746 26.18 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33