Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete rund (Topfmagnet)
K0557

Magnete rund (Topfmagnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung:Gehäuse rot lackiert.Hinweis:Harter Magnet in Aluminiumgehäuse und Stahlummantelung. Geschirmtes System. Topfmagnete finden ihre Verwendung zum Festhalten, Heben, sowie zum Einbau in Vorrichtungen.
Der Außendurchmesser D kann bedingt durch den Lackauftrag bis zu 0,8 mm Übermaß haben.
Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0557 Magnete rund (Topfmagnet) 168 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 139 kB

Zeichnungen

Magnete rund (Topfmagnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HTHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0557.0117M616418 5.28 CHF
K0557.0221M619528 5.62 CHF
K0557.0327M625665 8.48 CHF
K0557.0435M6309115 15.33 CHF
K0557.0565M124313400 62.79 CHF