Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete (Knopfmagnet)
K0559

Magnete (Knopfmagnet)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Magnetkern AlNiCo.Ausführung:rot lackiert.Hinweis:Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet.Temperaturbereich:max. 450 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0559 Magnete (Knopfmagnet) 128 kB
 Technische Daten für Haltemagnete (Greifermagnete) 139 kB

Zeichnungen

Magnete (Knopfmagnet)

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K0559.01134,5107 3.07 CHF
K0559.02195,11319 4.96 CHF
K0559.03255,11629 10.38 CHF
K0559.043272566 21.36 CHF