Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus NdFeB
K1403

Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Messing.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Hinweis:Glatte Ausführung, geschirmtes System. Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.

Die Stabgreifer können um das Maß „H1 und H2“ gekürzt bzw. bearbeitet werden.
Temperaturbereich:max. 150 °C.Montage:Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1403 Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus NdFeB 347 kB

Zeichnungen

Magnete rund mit bearbeitbarer Haftfläche (Stabgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

HH1H2Haftkraft
N
Haftkraft
bei H2 max.
N
Abstand zu
Eisenwandungen
mm
CADZub.PreisBestellen
K1403.066201039121,5 4.92 CHF
K1403.0882010322291,5 5.72 CHF
K1403.1010208527382 6.95 CHF
K1403.1313206549662,5 8.15 CHF
K1403.16162026941083 10.42 CHF
K1403.202025571732354 14.27 CHF
K1403.252535782923805 27.76 CHF
K1403.3232404,5105296406 45.80 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33