- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Pendelauflagen, Druckschrauben
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K0291_C
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan
- K0291_E
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan
- K0291_F
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung
- K0291_K
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan
- K0291_M
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
- K0291_O
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche
- K0291_P
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche
- K0381
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K1913
Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0382
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel, mit Gewindesicherung
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel, mit Gewindesicherung
- K0389
Druckschrauben
- K0667
Druckschrauben Edelstahl
- K0668
Druckschrauben mit Gewindesicherung
- K0403
Druckschrauben mit Ansatzkuppe
- K0272
Druckschrauben mit Spitze
- Grippers
- Aufnahmebolzen, Auflagebolzen
- Höhenverstellbare Elemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0291_CPendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl. Kugel rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form C Werkzeugstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form C gehärtet und brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|