- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0383Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse mindestens 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung:Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.Zeichnungshinweis:Form BV: abgeflachte Kugel mit Verdrehsicherung Form FV: abgeflachte Kugel, geriffelt mit Verdrehsicherung DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | L | Kugel-Ø | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0383.50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 | | | 10.47 CHF | | K0383.50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 | | | 10.56 CHF | | K0383.50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 | | | 10.78 CHF | | K0383.50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 | | | 10.89 CHF | | K0383.50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 11.95 CHF | | K0383.50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 12.64 CHF | | K0383.50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 12.64 CHF | | K0383.50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 12.70 CHF | | K0383.51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | 13.39 CHF | | K0383.51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | 13.87 CHF | | K0383.51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | 14.02 CHF | | K0383.51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | 14.21 CHF | | K0383.51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 16.41 CHF | | K0383.51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 15.55 CHF | | K0383.51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 16.57 CHF | | K0383.51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | 16.81 CHF | | K0383.51620 | BV | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 36 | | | 20.24 CHF | | K0383.51625 | BV | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 36 | | | 20.39 CHF | | K0383.51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | 20.88 CHF | | K0383.51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | 21.38 CHF | | K0383.52030 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 | | | 30.72 CHF | | K0383.52040 | BV | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 | | | 30.84 CHF | | K0383.52050 | BV | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 | | | 31.32 CHF | | K0383.52060 | BV | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 | | | 31.45 CHF | | K0383.52435 | BV | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 | | | 40.04 CHF | | K0383.52450 | BV | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 | | | 40.81 CHF | | K0383.52480 | BV | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 | | | 43.32 CHF | | K0383.60816 | FV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 21.98 CHF | | K0383.60820 | FV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 21.98 CHF | | K0383.60825 | FV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 22.07 CHF | | K0383.60830 | FV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 | | | 22.14 CHF | | K0383.61020 | FV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 | | | 27.84 CHF | | K0383.61025 | FV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 | | | 29.06 CHF | | K0383.61035 | FV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 | | | 29.28 CHF | | K0383.61040 | FV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 | | | 29.80 CHF | | K0383.61220 | FV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 30.26 CHF | | K0383.61230 | FV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 31.73 CHF | | K0383.61240 | FV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 | | | 31.99 CHF | | K0383.61250 | FV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 | | | 32.54 CHF | | K0383.61620 | FV | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 36 | | | 33.29 CHF | | K0383.61625 | FV | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 36 | | | 33.52 CHF | | K0383.61635 | FV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 | | | 36.50 CHF | | K0383.61650 | FV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 | | | 36.96 CHF | | K0383.62030 | FV | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 | | | 42.90 CHF | | K0383.62040 | FV | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 | | | 43.79 CHF | | K0383.62050 | FV | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 | | | 44.12 CHF | | K0383.62060 | FV | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 | | | 44.91 CHF | | K0383.62435 | FV | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 | | | 51.29 CHF | | K0383.62450 | FV | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 | | | 52.69 CHF | | K0383.62480 | FV | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 | | | 55.76 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|