Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.Ausführung:Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement "arness".

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Zeichnungshinweis:
Form C: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
Form F: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0302 Pendelauflagen Neigungswinkel 12° 191 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen Neigungswinkel 12°

Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0302.106C7M66,71314,5131010 30.75 CHF
K0302.108C8M86,71314,5131010 38.00 CHF
K0302.110C10M10101821,9191625 42.93 CHF
K0302.112C12M12101821,9191625 42.93 CHF
K0302.116C16M16202733302490 58.79 CHF
K0302.120C20M20202733302490 76.60 CHF

Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Neigungswinkel 12°, Form F mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0302.306F7M66,71314,5131010 38.46 CHF
K0302.308F8M86,71314,5131010 39.04 CHF
K0302.310F10M10101821,9191625 55.69 CHF
K0302.312F12M12101821,9191625 55.69 CHF
K0302.316F16M16202733302490 67.63 CHF
K0302.320F20M20202733302490 76.60 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33