- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0384Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schraube und Kugel Edelstahl.Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Mit der abgeflachten Kugel können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D | D1 | L | Kugel-Ø | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0384.2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 5.98 CHF | | K0384.2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 5.98 CHF | | K0384.20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 6.00 CHF | | K0384.20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 6.00 CHF | | K0384.20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 6.15 CHF | | K0384.2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 6.44 CHF | | K0384.20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 6.50 CHF | | K0384.20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 6.53 CHF | | K0384.20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 6.65 CHF | | K0384.20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 6.77 CHF | | K0384.20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 6.85 CHF | | K0384.20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | | | 7.17 CHF | | K0384.20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | | | 7.25 CHF | | K0384.20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | | | 7.31 CHF | | K0384.20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | | | 7.37 CHF | | K0384.20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | | | 7.40 CHF | | K0384.20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | | | 11.21 CHF | | K0384.20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | | | 11.73 CHF | | K0384.20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | | | 12.73 CHF | | K0384.20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 8.45 CHF | | K0384.20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 8.52 CHF | | K0384.20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 8.54 CHF | | K0384.20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 8.57 CHF | | K0384.20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 8.57 CHF | | K0384.20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 8.57 CHF | | K0384.20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 14.18 CHF | | K0384.20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 15.67 CHF | | K0384.20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 17.21 CHF | | K0384.21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 9.68 CHF | | K0384.21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | | | 9.82 CHF | | K0384.21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | | | 9.83 CHF | | K0384.21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 9.83 CHF | | K0384.21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | | | 9.93 CHF | | K0384.21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 12.19 CHF | | K0384.21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 12.30 CHF | | K0384.21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 12.64 CHF | | K0384.21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 12.77 CHF | | K0384.21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 21.34 CHF | | K0384.21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | | | 21.43 CHF | | K0384.21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 21.89 CHF | | K0384.21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | | | 22.32 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|