- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Pendelauflagen, Druckschrauben
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0290_C
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan
- K0290_F
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
- K0290_K
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan
- K0290_O
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
- K0290_P
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K0381
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K1913
Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0382
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel, mit Gewindesicherung
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel, mit Gewindesicherung
- K0389
Druckschrauben
- K0667
Druckschrauben Edelstahl
- K0668
Druckschrauben mit Gewindesicherung
- K0403
Druckschrauben mit Ansatzkuppe
- K0272
Druckschrauben mit Spitze
- Grippers
- Aufnahmebolzen, Auflagebolzen
- Höhenverstellbare Elemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0290Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl. Kugel: Form C, F, Werkzeugstahl. Form K POM. Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche. Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Kugel: Form C, F gehärtet, brüniert. Form K POM-Kugel weiß. Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Form P Polyurethan Härte 60° Shore.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.
Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0290.112X025 | C | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 54.77 CHF | | K0290.112X035 | C | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 55.24 CHF | | K0290.112X050 | C | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 55.95 CHF | | K0290.116X025 | C | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 59.80 CHF | | K0290.116X035 | C | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 60.25 CHF | | K0290.116X050 | C | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 61.42 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form F, Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0290.312X025 | F | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 57.32 CHF | | K0290.312X035 | F | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 58.21 CHF | | K0290.312X050 | F | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 58.91 CHF | | K0290.316X025 | F | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 63.23 CHF | | K0290.316X035 | F | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 63.68 CHF | | K0290.316X050 | F | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 64.78 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0290.712X025 | K | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 53.00 CHF | | K0290.712X035 | K | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 53.43 CHF | | K0290.712X050 | K | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 2 | | | 54.13 CHF | | K0290.716X025 | K | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 57.32 CHF | | K0290.716X035 | K | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 57.97 CHF | | K0290.716X050 | K | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 4 | | | 58.91 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | DK | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0290.510X026 | O | 25 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 53.53 CHF | | K0290.510X036 | O | 35 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 54.11 CHF | | K0290.510X051 | O | 50 | M10 | 6 | 1,5 | 5 | 5 | - | | | 54.89 CHF | | K0290.512X027 | O | 25 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 59.52 CHF | | K0290.512X037 | O | 35 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 60.13 CHF | | K0290.512X052 | O | 50 | M12 | 8 | 2 | 6 | 7 | 15,4 | | | 60.97 CHF | | K0290.516X028 | O | 25 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 63.39 CHF | | K0290.516X038 | O | 35 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 63.87 CHF | | K0290.516X053 | O | 50 | M16 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23,3 | | | 65.99 CHF | | K0290.520X033 | O | 30 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 72.63 CHF | | K0290.520X053 | O | 50 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 73.86 CHF | | K0290.520X073 | O | 70 | M20 | 14 | 3 | 10 | 13 | 37,7 | | | 79.06 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche |
mehr Info |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|