- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0382Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Schraube Vergütungsstahl Festigkeitsklasse mindestens 10.9. Kugel Wälzlagerstahl.Ausführung:Schraube schwarz. Kugel gehärtet und blank.Hinweis:Die Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.
Durch das Feingewinde ist ein besonders feinfühliges Justieren der Kugeldruckschrauben möglich.Zeichnungshinweis:Form A: mit voller Kugel Form B: mit abgeflachter Kugel DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D1 | L1 | Kugel-Ø | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0382.10406 | A | M04X0,5 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 3.27 CHF | | K0382.10410 | A | M04X0,5 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 3.28 CHF | | K0382.10508 | A | M5x0,5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3.13 CHF | | K0382.10512 | A | M5x0,5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 3.13 CHF | | K0382.10610 | A | M6x0,5 | 10,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.13 CHF | | K0382.10612 | A | M6x0,5 | 12,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.13 CHF | | K0382.10616 | A | M6x0,5 | 16,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.18 CHF | | K0382.10620 | A | M6x0,5 | 20,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.18 CHF | | K0382.10625 | A | M6x0,5 | 25,8 | 4 | 3 | 9 | | | 3.18 CHF | | K0382.10810 | A | M8x1 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 | | | 2.93 CHF | | K0382.10820 | A | M8x1 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 | | | 2.93 CHF | | K0382.11012 | A | M10x1 | 13,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3.42 CHF | | K0382.11025 | A | M10x1 | 26,7 | 7 | 5 | 20 | | | 3.59 CHF | | K0382.11216 | A | M12x1,5 | 18 | 8,5 | 6 | 30 | | | 3.89 CHF | | K0382.11230 | A | M12x1,5 | 32 | 8,5 | 6 | 30 | | | 4.17 CHF | | K0382.11620 | A | M16x1,5 | 23,3 | 12 | 8 | 60 | | | 6.24 CHF | | K0382.11635 | A | M16x1,5 | 38,3 | 12 | 8 | 60 | | | 6.64 CHF | | K0382.12030 | A | M20x1,5 | 34,2 | 15 | 10 | 90 | | | 14.32 CHF | | K0382.12040 | A | M20x1,5 | 44,2 | 15 | 10 | 90 | | | 14.66 CHF | |
|
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | D1 | D3 | L2 | Kugel-Ø | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0382.20406 | B | M04X0,5 | 1,3 | 5,6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 5.87 CHF | | K0382.20410 | B | M04X0,5 | 1,3 | 9,6 | 2,5 | 2 | 3,5 | | | 5.95 CHF | | K0382.20508 | B | M5x0,5 | 2,2 | 7,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 5.95 CHF | | K0382.20512 | B | M5x0,5 | 2,2 | 11,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | | | 6.03 CHF | | K0382.20610 | B | M6x0,5 | 3,2 | 10 | 4 | 3 | 9 | | | 5.41 CHF | | K0382.20612 | B | M6x0,5 | 3,2 | 12 | 4 | 3 | 9 | | | 5.41 CHF | | K0382.20616 | B | M6x0,5 | 3,2 | 16 | 4 | 3 | 9 | | | 5.41 CHF | | K0382.20620 | B | M6x0,5 | 3,2 | 20 | 4 | 3 | 9 | | | 5.51 CHF | | K0382.20625 | B | M6x0,5 | 3,2 | 25 | 4 | 3 | 9 | | | 5.51 CHF | | K0382.20810 | B | M8x1 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | | | 5.54 CHF | | K0382.20820 | B | M8x1 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5.54 CHF | | K0382.21012 | B | M10x1 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | | | 6.19 CHF | | K0382.21025 | B | M10x1 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | | | 6.24 CHF | | K0382.21216 | B | M12x1,5 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8.27 CHF | | K0382.21230 | B | M12x1,5 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9.36 CHF | | K0382.21620 | B | M16x1,5 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | | | 13.19 CHF | | K0382.21635 | B | M16x1,5 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | | | 14.43 CHF | | K0382.22030 | B | M20x1,5 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | | | 23.79 CHF | | K0382.22040 | B | M20x1,5 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | | | 24.00 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|