- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Pendelauflagen, Druckschrauben
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0289_C
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan
- K0289_E
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan
- K0289_F
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung
- K0289_K
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan
- K0289_M
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
- K0289_O
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche
- K0289_P
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K0381
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K1913
Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0382
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel, mit Gewindesicherung
- K0666
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel, mit Gewindesicherung
- K0389
Druckschrauben
- K0667
Druckschrauben Edelstahl
- K0668
Druckschrauben mit Gewindesicherung
- K0403
Druckschrauben mit Ansatzkuppe
- K0272
Druckschrauben mit Spitze
- Grippers
- Aufnahmebolzen, Auflagebolzen
- Höhenverstellbare Elemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0289Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren... |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper: Vergütungsstahl. Kugel: Rost- und säurebeständiger Stahl. Einsatz: Form C, F, M Werkzeugstahl. Form K POM. Form E Edelstahl. Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche. Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.Ausführung:Körper vergütet und brüniert. Kugel gehärtet und blank. Einsatz: Form C, F gehärtet und brüniert. Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert. Form K weiß. Form E gehärtet, blank. Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung. Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.
Kugel gegen Verdrehen gesichert.Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze. Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen. Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Bestellnummer für Stahleinsatz | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0289.110X015 | C | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 91.16 CHF | | K0289.110X030 | C | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 92.65 CHF | | K0289.110X050 | C | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10108 | | | 93.94 CHF | | K0289.112X020 | C | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 99.71 CHF | | K0289.112X040 | C | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 100.33 CHF | | K0289.112X060 | C | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12108 | | | 100.80 CHF | | K0289.116X025 | C | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 107.84 CHF | | K0289.116X050 | C | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 107.84 CHF | | K0289.116X080 | C | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16108 | | | 110.18 CHF | | K0289.120X030 | C | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 119.50 CHF | | K0289.120X060 | C | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 121.02 CHF | | K0289.120X100 | C | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20108 | | | 125.71 CHF | | K0289.124X040 | C | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25108 | | | 144.53 CHF | | K0289.124X100 | C | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25108 | | | 152.45 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Bestellnummer für Edelstahleinsatz | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0289.210X015 | E | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 94.34 CHF | | K0289.210X030 | E | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 95.46 CHF | | K0289.210X050 | E | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10102 | | | 96.63 CHF | | K0289.212X020 | E | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 103.10 CHF | | K0289.212X040 | E | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 104.29 CHF | | K0289.212X060 | E | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12102 | | | 104.91 CHF | | K0289.216X025 | E | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 111.20 CHF | | K0289.216X050 | E | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 112.31 CHF | | K0289.216X080 | E | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16102 | | | 114.09 CHF | | K0289.220X030 | E | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 124.25 CHF | | K0289.220X060 | E | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 125.98 CHF | | K0289.220X100 | E | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20102 | | | 131.24 CHF | | K0289.224X040 | E | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25102 | | | 153.57 CHF | | K0289.224X100 | E | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25102 | | | 161.28 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Bestellnummer für Gripper | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0289.310X015 | F | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 102.48 CHF | | K0289.310X030 | F | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 103.97 CHF | | K0289.310X050 | F | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.1010 | | | 105.21 CHF | | K0289.312X020 | F | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 110.90 CHF | | K0289.312X040 | F | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 111.54 CHF | | K0289.312X060 | F | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.1210 | | | 111.94 CHF | | K0289.316X025 | F | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 124.37 CHF | | K0289.316X050 | F | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 124.37 CHF | | K0289.316X080 | F | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.1610 | | | 126.69 CHF | | K0289.320X030 | F | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 138.01 CHF | | K0289.320X060 | F | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 139.48 CHF | | K0289.320X100 | F | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.2010 | | | 144.21 CHF | | K0289.324X040 | F | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.2510 | | | 168.56 CHF | | K0289.324X100 | F | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.2510 | | | 176.49 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Bestellnummer für POM-Einsatz | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0289.710X015 | K | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 90.60 CHF | | K0289.710X030 | K | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 92.09 CHF | | K0289.710X050 | K | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 93.37 CHF | | K0289.712X020 | K | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 99.22 CHF | | K0289.712X040 | K | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 99.85 CHF | | K0289.712X060 | K | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 100.28 CHF | | K0289.716X025 | K | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 107.39 CHF | | K0289.716X050 | K | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 107.39 CHF | | K0289.716X080 | K | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 109.75 CHF | | K0289.720X030 | K | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 119.07 CHF | | K0289.720X060 | K | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 120.56 CHF | | K0289.720X100 | K | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 125.26 CHF | | K0289.724X040 | K | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | K0385.25109 | | | 143.98 CHF | | K0289.724X100 | K | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | K0385.25109 | | | 151.91 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Bestellnummer für Gripper | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0289.910X015 | M | 15 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 102.78 CHF | | K0289.910X030 | M | 30 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 104.25 CHF | | K0289.910X050 | M | 50 | M10 | 10 | 7,9 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10107 | | | 105.56 CHF | | K0289.912X020 | M | 20 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 111.14 CHF | | K0289.912X040 | M | 40 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 111.76 CHF | | K0289.912X060 | M | 60 | M12 | 12 | 9,5 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12107 | | | 112.19 CHF | | K0289.916X025 | M | 25 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 124.55 CHF | | K0289.916X050 | M | 50 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 124.55 CHF | | K0289.916X080 | M | 80 | M16 | 16 | 12,7 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16107 | | | 126.91 CHF | | K0289.920X030 | M | 30 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 139.09 CHF | | K0289.920X060 | M | 60 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 140.60 CHF | | K0289.920X100 | M | 100 | M20 | 20 | 15,9 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20107 | | | 145.30 CHF | | K0289.924X040 | M | 40 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25107 | | | 174.54 CHF | | K0289.924X100 | M | 100 | M24 | 25 | 19 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25107 | | | 182.47 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | Bestellnummer für Edelstahleinsatz Diamantoberfläche | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0289.510X015 | O | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 98.22 CHF | | K0289.510X030 | O | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 99.33 CHF | | K0289.510X050 | O | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | K0385.10105 | | | 100.50 CHF | | K0289.512X020 | O | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 108.38 CHF | | K0289.512X040 | O | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 109.56 CHF | | K0289.512X060 | O | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | K0385.12105 | | | 110.15 CHF | | K0289.516X025 | O | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 119.59 CHF | | K0289.516X050 | O | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 120.69 CHF | | K0289.516X080 | O | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | K0385.16105 | | | 122.46 CHF | | K0289.520X030 | O | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 133.64 CHF | | K0289.520X060 | O | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 135.40 CHF | | K0289.520X100 | O | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | K0385.20105 | | | 140.74 CHF | | K0289.524X040 | O | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25105 | | | 165.87 CHF | | K0289.524X100 | O | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | K0385.25105 | | | 173.52 CHF | |
|
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kugel-Ø | Bestellnummer für Edelstahleinsatz Polyurethanoberfläche | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0289.610X015 | P | 15 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 | | | 97.89 CHF | | K0289.610X030 | P | 30 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 | | | 99.01 CHF | | K0289.610X050 | P | 50 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 | | | 100.17 CHF | | K0289.612X020 | P | 20 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 | | | 107.39 CHF | | K0289.612X040 | P | 40 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 | | | 108.55 CHF | | K0289.612X060 | P | 60 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 | | | 109.17 CHF | | K0289.616X025 | P | 25 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 | | | 117.74 CHF | | K0289.616X050 | P | 50 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 | | | 118.85 CHF | | K0289.616X080 | P | 80 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 | | | 120.60 CHF | | K0289.620X030 | P | 30 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 | | | 132.35 CHF | | K0289.620X060 | P | 60 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 | | | 134.10 CHF | | K0289.620X100 | P | 100 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 | | | 139.35 CHF | | K0289.624X040 | P | 40 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | K0385.25126 | | | 163.74 CHF | | K0289.624X100 | P | 100 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | K0385.25126 | | | 171.44 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|