Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
K1535

Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Hinweis:Aufspanntürme mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage:weitere Abmessungen.Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1535 Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen 296 kB
 Technischer Hinweis Positionieren der Grundelemente 1,9 MB

Zeichnungen

Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADZub.PreisBestellen
K1535.100400504005005020M16M12M1625132030020020015055103,4 3'016.53 CHF
K1535.100400654006505020M16M12M1625132030020020015055103,4 3'558.61 CHF
K1535.100500605006005020M16M12M16301400200-25020075124,4 4'022.04 CHF
K1535.100500755007505020M16M12M16301400200-25020075124,4 4'692.38 CHF
K1535.100630706307005025M16M16M16351500400-315200100145,4 5'672.48 CHF
K1535.100630856308505025M16M16M16351500400-315200100145,4 6'420.26 CHF
K1535.100800808008005025M16M16M16501640600400400300135207,4 8'276.40 CHF
K1535.1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135207,4 9'694.52 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33