Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit Rasterbohrungen
K1534

Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Aufspanntürme mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage:weitere Abmessungen.Zeichnungshinweis:
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit Rasterbohrungen
Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Anzahl der
Rasterbohrungen
NL=Anzahl in
Längsrichtung
NB=Anzahl in
Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
K1534.2124005040050025012M1220M16M12M1650320300200200150551449617 3'661.46 CHF
K1534.2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055144132110 4'434.65 CHF
K1534.2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-25020075-18029 6'187.94 CHF
K1534.2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075-234212 7'270.89 CHF
K1534.2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100202216211 8'044.08 CHF
K1534.2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100202270214 10'571.77 CHF
K1534.2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135-420413 13'020.81 CHF
K1534.21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135-540417 15'727.58 CHF
K1534.2164005040050025016M1620M16M12M1650320300200200150551449617 3'712.28 CHF
K1534.2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055144132110 4'486.68 CHF
K1534.2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-25020075-18029 6'290.79 CHF
K1534.2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075-234212 7'400.36 CHF
K1534.2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100202216211 8'148.14 CHF
K1534.2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100202270214 10'725.44 CHF
K1534.2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135-420413 13'226.51 CHF
K1534.21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135-540417 16'011.93 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33