Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Grundplatten Grauguss rund mit Rasterbohrungen
K1532

Grundplatten Grauguss rund mit Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Grundplatten rund mit Rasterbohrungen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Diese Grundplatten werden direkt auf Maschinentischen positioniert und befestigt.
Die Richtbohrungen dienen zum Ausrichten der Grundplatte auf dem Maschinentisch.
Positionierbolzen zum Abstecken der Grundplatten müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage:weitere Abmessungen.Zeichnungshinweis:
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D4)
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Grundplatten Grauguss rund mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD2H

DD1D4L2L6N1=Anzahl
Rasterbohrungen
NL=Anzahl in
Längsrichtung
NB=Anzahl in
Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
K1532.212300503005012M12M121502202455 953.48 CHF
K1532.212400504005012M12M122503204477 1'392.71 CHF
K1532.212500505005012M12M163004006899 1'958.99 CHF
K1532.212600506005012M12M16400500961111 2'629.33 CHF
K1532.216500505005016M16M163004006899 1'985.61 CHF
K1532.216600506005016M16M16400500961111 2'681.36 CHF