Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten
K0803

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Aufspannwürfel mit T-Nuten werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen auf horizontalen Maschinen eingesetzt.
Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0803 Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten 358 kB
 Technischer Hinweis Positionieren der Grundelemente 1,9 MB

Zeichnungen

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit T-Nuten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHH4H1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L9L11BN=NutbreiteNB=Anzahl in
Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
K0803.314040050400500235020M16M12M161815032030020020015055-10025143 3'609.43 CHF
K0803.314040065400650235020M16M12M161815032030020020015055-10025144 4'795.23 CHF
K0803.314050060500600235020M16M12M1618200400200-25020075-10025144 5'492.19 CHF
K0803.314050075500750235020M16M12M1618200400200-25020075-10025145 6'703.40 CHF
K0803.314063070630700235025M16M16M1618250500400-315200100-12525144 7'786.35 CHF
K0803.314063085630850235025M16M16M1618250500400-315200100-12525145 9'384.76 CHF
K0803.314080080800800235025M16M16M1618300640600400400300135-15025144 10'364.86 CHF
K0803.3140801008001000235025M16M16M1618300640600400400300135-15025145 12'968.78 CHF
K0803.31410010010001000235525M20M20M161835080060020050040016540016025145 16'269.66 CHF
K0803.31410012510001250235525M20M20M161835080060020050040016540016025146 18'848.17 CHF
K0803.318040050400500305020M16M12M161815032030020020015055-10025183 3'609.43 CHF
K0803.318040065400650305020M16M12M161815032030020020015055-10025184 4'795.23 CHF
K0803.318050060500600305020M16M12M1618200400200-25020075-10025184 5'492.19 CHF
K0803.318050075500750305020M16M12M1618200400200-25020075-10025185 7'013.16 CHF
K0803.318063070630700305025M16M16M1618250500400-315200100-12525184 7'786.35 CHF
K0803.318063085630850305025M16M16M1618250500400-315200100-12525185 9'797.37 CHF
K0803.318080080800800305025M16M16M1618300640600400400300135-15025184 10'364.86 CHF
K0803.3180801008001000305025M16M16M1618300640600400400300135-15025185 13'510.86 CHF
K0803.31810010010001000305525M20M20M161835080060020050040016540016025185 16'269.66 CHF
K0803.31810012510001250305525M20M20M161835080060020050040016540016025186 18'848.17 CHF