Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwürfel Grauguss mit Rasterbohrungen
K0805

Aufspannwürfel Grauguss mit Rasterbohrungen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Aufspannwürfel mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Die Aufspannwürfel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellen werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Aufspannwürfel Grauguss mit Rasterbohrungen
Aufspannwürfel Grauguss mit Rasterbohrungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Anzahl der
Rasterbohrungen
NL=Anzahl in
Längsrichtung
NB=Anzahl in
Querrichtung
CADZub.PreisBestellen
K0805.2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 2'706.77 CHF
K0805.2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 3'841.75 CHF
K0805.2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 5'337.31 CHF
K0805.2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 5'569.63 CHF
K0805.2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 7'425.77 CHF
K0805.2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 7'735.53 CHF
K0805.2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 10'545.15 CHF
K0805.2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 11'835.01 CHF
K0805.21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 16'397.92 CHF
K0805.212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 19'337.01 CHF
K0805.212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 23'875.72 CHF
K0805.2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 2'888.27 CHF
K0805.2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 3'893.78 CHF
K0805.2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 5'440.16 CHF
K0805.2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 5'672.48 CHF
K0805.2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 7'554.03 CHF
K0805.2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 7'863.79 CHF
K0805.2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 10'752.06 CHF
K0805.2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 12'118.15 CHF
K0805.21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 16'759.71 CHF
K0805.216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 19'724.21 CHF
K0805.216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 24'288.33 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33