Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
K0803

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannflächen sind mit 1 mm Aufmaß vorbearbeitet.
Hinweis:Aufspannwinkel mit vorgearbeiteten Aufspannflächen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit, Grundkörper mit spezifischen Raster- oder individuellen Bohrungen herzustellen. Der Fuß ist fertig bearbeitet für die Montage auf den Maschinentisch. Die zwei Aufspannflächen können kundenseitig auf Fertigmaß bearbeitet werden. Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Maschinentischen für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentischen nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Zeichnungshinweis:
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0803 Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen 304 kB
 Technischer Hinweis Positionieren der Grundelemente 1,9 MB

Zeichnungen

Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen
Aufspannwinkel Grauguss doppelseitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADZub.PreisBestellen
K0803.1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 2'191.31 CHF
K0803.1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 2'578.51 CHF
K0803.1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 3'351.70 CHF
K0803.1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 3'789.72 CHF
K0803.1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 4'614.94 CHF
K0803.1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 5'543.01 CHF
K0803.1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 6'806.25 CHF
K0803.1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 7'838.38 CHF
K0803.10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 9'771.96 CHF
K0803.100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 12'478.73 CHF
K0803.100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 15'031.83 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33