Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit Rasterbohrungen
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspanntürme mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980. Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Weitere Abmessungen auf Anfrage.Auf Anfrage:weitere Abmessungen.Zeichnungshinweis:
1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.