Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sperrbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff
K1565

Sperrbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Mit dem Sperrbolzen lassen sich zwei getrennte Platten ohne Gegenstück schnell und einfach verbinden.Werkstoff:Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.Ausführung:Gehäuse und Druckknopf blank.Hinweis:Montagemöglichkeit für Plattenstärke 3 - 12 mm.
Grundplatte aus hartem Werkstoff verwenden wie z.B. Edelstahl.
Betätigungsweise:Sperrbolzen in die Anschraubplatte drehen bis das Gewinde auf der anderen Seite zu sehen ist.
Knopf drücken und den Sperrbolzen in die vorbearbeitete Grundplatte stecken.
Sperrbolzen in die andere Richtung drehen, bis beide Platten zusammen sind und anschließend mit der Kontermutter sichern.
Zeichnungshinweis:
1) Anschraubplatte
2) Grundplatte
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1565 Sperrbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff 253 kB
 Technischer Hinweis für Sperrbolzen K1565 136 kB

Zeichnungen

Sperrbolzen Edelstahl mit Edelstahl-Pilzgriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Temperaturbeständigkeit

Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Spannkraft
N
CADZub.PreisBestellen
K1565.1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C0,20,153 67.03 CHF
K1565.1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C0,20,153 67.03 CHF
K1565.1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C0,40,36 72.61 CHF
K1565.1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C0,40,36 72.61 CHF