Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
K1064

Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl.
Bolzen Stahl oder Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Kugel und Feder Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse blank.
Bolzen Stahl vergütet und vernickelt.
Bolzen Edelstahl vergütet.
Drehkopf glasfaserverstärkt, schwarz oder blank.
Kugel vergütet.
Hinweis:Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 oder 12 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke bis 20 mm.
Inklusive Befestigungsschrauben M2 bzw. M3.
Achtung:Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit Aufnahmebuchsen K1065.Zubehör:Aufnahmebuchse K1065.Zeichnungshinweis:
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1064 Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl 279 kB
 Technischer Hinweis 119 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Ausführung 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1064.620PolyamidBolzen Stahl14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 38.18 CHF
K1064.1022PolyamidBolzen Stahl1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 40.09 CHF
K1064.1028PolyamidBolzen Stahl1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 40.09 CHF
K1064.1620EdelstahlBolzen Edelstahl14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 61.92 CHF
K1064.11022EdelstahlBolzen Edelstahl1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 64.77 CHF
K1064.11028EdelstahlBolzen Edelstahl1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 64.77 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33