Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Druckspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff:Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.Ausführung:Gehäuse und Druckknopf blank.Hinweis:Form A für Plattenstärke 3 bis 10mm.
Form B für Plattenstärke 3 bis 27mm.
Betätigungsweise:Den Druckspannverschluss über den Spannbolzen setzen ohne den Knopf zu drücken, somit ist der Druckspannverschluss gespannt.
Zum Lösen, den Knopf drücken und den Druckspannverschluss abziehen.
Anwendung:Montagemöglichkeit A in Kombination mit Distanzringen, für Plattenstärke 3 bis 10 mm.
Montagemöglichkeit B für Plattenstärke 10 bis 27 mm.
Achtung:Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit den Spannbolzen K1564.Zubehör:Distanzringe K1563.
Spannbolzen K1564.
Zeichnungshinweis:
1) Platte
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1562 Druckspannverschlüsse Edelstahl 329 kB
 Technischer Hinweis für Drehspannverschlüsse K1562 und Spannbolzen K1564 185 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Druckspannverschlüsse Edelstahl

Druckspannverschlüsse Edelstahl mit Edelstahl-Kopf

mehr Info

Zeichnungen

Druckspannverschlüsse Edelstahl mit Edelstahl-Kopf

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1D

D1D2D3HH1H2LMSWTSpannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1562.11Amit Kopf61932112315,58,59,5M16X117361,10,25≤180 °C 42.54 CHF

Druckspannverschlüsse Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Druckspannverschlüsse Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 1DD2D3D4HH1LMSWTSpannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1562.12Bohne Kopf61911202319,59,5M16X11710-2761,10,25≤180 °C 40.61 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33