Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung
K1844

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor für...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Aufnahmebuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung, in welchen diese sicher und genau verrasten können.

Bei den Aufnahmebuchsen für Zustandssensor befindet sich eine Klemmmutter zur Befestigung eines Sensors Ø3 an der Buchse.
Der Sensor ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob der Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung verriegelt ist oder nicht.
Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich der Kugelsperrbolzen befindet.
Werkstoff:

Aufnahmebuchse Edelstahl 1.4305.
Klemmmutter Messing.

Ausführung:Aufnahmebuchse blank.
Klemmmutter vernickelt.
Hinweis:Die Klemmmutter wird unmontiert geliefert.
Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.
Anwendung:Aufnahmebuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich ein Kugelsperrbolzen oder Steckbolzen am gewünschten Ort befindet.Montage:Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.

Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1844 Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung 479 kB
 Montageanleitung 58,1 kB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Zustandssensor für Kugelsperrbolzen mit Drehbetätigung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1D2MHH1H2NTSWCADZub.PreisBestellen
K1844.1206161Bmit Gewinde und Bund f. KSB m. Drehbet.6,2203M16x1,520342,525 26.98 CHF
K1844.1210201Bmit Gewinde und Bund f. KSB m. Drehbet.10,2253M20X1,523342,525 29.43 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33