Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl
K1561

Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Drehspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.
Werkstoff:Gehäuse Edelstahl.
Drehkopf Thermoplast PA (Polyamid) oder Edelstahl.
Ausführung:Gehäuse blank.
Drehkopf PA glasfaserverstärkt, schwarz.
Drehkopf Edelstahl, blank.
Hinweis:Befestigungsschrauben M2 oder M3 aus Edelstahl werden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit 1 für Plattenstärke 6 mm.
Montagemöglichkeit 2 für Plattenstärke > 6 bis 14 mm.
Betätigungsweise:Sicherstellen, dass der Drehkopf auf Position "OFF" steht.
Den Drehspannverschluss über den Spannbolzen setzen und den Drehkopf auf Position "ON" drehen.
Bei vollständiger Klemmung ist ein Klicksignal zu hören.
Zubehör:Spannbolzen K1564.Zeichnungshinweis:
1) Montagemöglichkeit 1
2) Montagemöglichkeit 2
3) Platte
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff oder Edelstahl

Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff

mehr Info

Zeichnungen

Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1561.14Polyamid614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤130 °C 39.64 CHF
K1561.18Polyamid81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤130 °C 41.55 CHF

Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Drehspannverschlüsse Edelstahl mit Drehbetätigung und Drehkopf Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Spannkraft
N
Scherkraft
kN
Auszugskraft F
kN
Temperaturbeständigkeit

CADZub.PreisBestellen
K1561.114Edelstahl614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤200 °C 62.85 CHF
K1561.118Edelstahl81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤200 °C 65.75 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33