Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen

Federnde Druckstücke von KIPP

Das HEINRICH KIPP WERK führt in seinem großen Sortiment verschiedener Bedienteile auch federnde Druckstücke. Sie kommen bei einfacheren Klemmaufgaben und Einrastarbeiten zum Einsatz. Bei KIPP finden Sie federnde Druckstücke mit Kugel, federnde Druckstücke mit Druckstift sowie federnde Seitendruckstücke. KIPP bietet eine große Auswahl verschiedener Ausführungen an federnden Druckstücken. Sie unterscheiden sich unter anderem in Material, Größe, Farbe und Anwendungsbereich.

Federnde Druckstücke - Materialunterschiede

Um ein möglichst vielfältiges Einsatzspektrum gewährleisten zu können, sind federnde Druckstücke in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Zu beachten ist, dass bei vielen Ausführungen nicht das gesamte federnde Druckstück aus dem gleichen Material besteht, sondern Hülse und Kugel bzw. Stift aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt sind. Durch die Kombination verschiedener Materialien entsteht eine große Bandbreite verschiedener Ausführungen, aus der das richtige Produkt für die jeweilige Anwendung gewählt werden kann.

Federnde Druckstücke aus Kunststoff

Komponenten aus Kunststoff haben den Vorteil, dass die Produkte sehr leicht und kostengünstig sind. Sie zeichnen sich durch ihre Korrosionsbeständigkeit aus und eignen sich daher auch für Anwendungen im Außenbereich bzw. dort, wo sie mit Spritzwasser oder hoher Luftfeuchtigkeit in Berührung kommen.

Federnde Druckstücke aus Stahl

Federnde Druckstücke mit Hülse oder Kugel aus Stahl sind konzipiert für Anwendungen, bei denen größere Kräfte oder raue Bedingungen auf das Produkt wirken. Dank ihrer Fertigung aus Stahl sind die Komponenten sehr stabil und auch temperaturbeständig. Einem Einsatz in höheren Temperaturbereichen steht somit nichts im Wege.

Federnde Druckstücke aus Edelstahl

Bei federnden Druckstücken mit Teilen aus Edelstahl liegt der Vorteil in der Korrosionsbeständigkeit von Hülsen und Kugeln. Sie sind ebenfalls temperaturbeständig und zudem leichter als vergleichbare Modelle aus Stahl. Dadurch eignen sie sich nicht nur für Bereiche mit höheren Temperaturen, sondern können auch problemlos im Außenbereich verwendet werden.

Federnde Druckstücke aus Keramik

Bei KIPP werden lediglich die Kugeln der federnden Druckstücke aus Keramik gefertigt. Diese haben den Vorteil, dass sie sehr temperaturbeständig sowie resistent gegen Chemikalien sind. Weiter weisen sie einen geringen Verschleiß auf und eignen sich daher für Anwendungen mit hohen Taktzahlen.

Ausführungen von federnden Druckstücken

Im Sortiment von KIPP finden Sie federnden Druckstücke und federnde Seitendruckstücke. Während sich federnde Druckstücke hauptsächlich für einfache Klemmarbeiten sowie Einrastarbeiten eignen, werden federnde Seitendruckstücke eher für Spannaufgaben von Werkstücken verwendet. Federnde Druckstücke gibt es mit Kugel und mit Druckstift. Federnde Seitendruckstücke wiederum gibt es aufgrund der Anwendung nur mit Druckstift. Federnde Druckstücke werden von KIPP nach Norm gefertigt und sind daher in gängigen Größen wie M5, M6, M8, M10 oder auch M12 erhältlich.

Federnde Druckstücke einfach montiert – geschraubt oder eingepresst

Beide Varianten gibt es sowohl zum Einpressen als auch mit Gewinde zum Eindrehen. Federnde Druckstücke gibt es sogar mit Gewindesicherung. Sie verhindert ein selbstständiges Ausdrehen des Druckstücks und erfüllt somit die gleiche Funktion wie eine flüssige Schraubensicherung. Die mit Gewindesicherung unterscheidet sich aber insofern, als das zu sichernde Gewinde eine Einkerbung besitzt, in der sich eine elastisch verformbare Nylon-Einlage befindet, die das selbstständige Ausdrehen verhindert. Zum Eindrehen stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Neben einem herkömmlichen Schlitz werden die Produkte auch mit einer Aufnahme für Innensechskantschlüssel angeboten. Bei beiden Schraubvarianten wird das federnde Druckstück von unten in ein Loch eingeschraubt. Für Sacklochbohrungen finden Sie eigens produzierte Modelle. Diese werden mittels eines Spezialschlüssels in die Bohrung eingedreht.

Auf die Federkraft der Druckstücke kommt es an

Abhängig von der späteren Anwendung bietet KIPP federnde Druckstücke mit unterschiedlich starker Federkraft an. Je nachdem, welche Kräfte bei der späteren Bearbeitung auf das Werkstück wirken, macht es Sinn, eine dementsprechend starke Federkraft auszuwählen. Die jeweiligen Stärken finden Sie bei den einzelnen Produkten.

Kugel oder Druckstift?

Im Sortiment von KIPP finden Sie federnde Druckstücke mit Kugel und federnde Druckstücke mit Druckstift. Je nach Ausführung sind sie für unterschiedliche Einsatzbereiche. Kugeln eignen sich sehr gut für einfache Klemm- und Einrastarbeiten. Druckstifte wiederum werden häufiger als Abdruckstifte eingesetzt, um Objekte wieder aus etwas herauszudrücken.

Federnde Druckstücke – vielfältig einsetzbar

Aufgrund der großen Vielfalt unterschiedlicher Materialkombinationen eignen sich federnde Druckstücke von KIPP für nahezu alle Bereiche und Anwendungen. Während sie in Haushaltsgeräten in Drehreglern von Waschmaschinen zum Einsatz kommen, werden sie im Automobilbereich in Getränkehaltern oder Bedienelementen eingesetzt.

In der Industrie werden federnde Druckstücke auch als Abdruckstifte zum Auswerfen von Objekten verwendet. Als federnde Seitendruckstücke unterstützen sie Bearbeitungsprozesse, indem Werkstücke einfach und schnell fixiert und auch wieder gelöst werden können.

Federnde Druckstücke jetzt bei KIPP entdecken

Entdecken Sie bei KIPP eine große Auswahl verschiedener federnder Druckstücke sowie federnder Seitendruckstücke zum Schrauben oder Einpressen. Überzeugen Sie sich von der Qualität der in Deutschland gefertigten Produkte und bestellen Sie jetzt gleich. Bei Fragen stehen Ihnen unsere qualifizierten Experten gerne zur Verfügung – kontaktieren Sie uns! Sollen Sie trotz der großen Auswahl nicht das richtige Produkt finden, entwickeln wir auch gerne eine individuelle Sonderlösung für Sie.
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33