Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung
K1380

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:

Hülse 1.4305.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.

Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:blank.
Druckstift gehärtet.
Hinweis:Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.
Die Betätigung des Druckstiftes erfolgt in axialer Richtung.
Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge

1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1380 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung 297 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift abgeflacht, Edelstahl, mit Gewindesicherung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1T1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
K1380.05M52,42,31870,80,81,55170,120,08K0317.905 6.76 CHF
K1380.06M62,72,52071126170,450,22K0317.906 6.76 CHF
K1380.08M83,532281,41,22,57291,050,37K0317.908 7.55 CHF
K1380.10M10432291,41,638311,30,6K0317.910 8.78 CHF
K1380.12M12642810224104721,3K0317.912 12.64 CHF
K1380.16M167,5532142,52,5538853,93K0317.916 19.87 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33