- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2047Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Ösengriff |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Die Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Werkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse 1.0715.
Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Ösengriff Thermoplast schwarzgrau RAL 7021 oder verkehrsrot RAL 3020. Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank.
Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank.Hinweis:Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage:Andere Hübe auf Anfrage möglich.Zeichnungshinweis:Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2047.0104080 | A | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.02 CHF | | K2047.0115100 | A | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.62 CHF | | K2047.0126120 | A | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.21 CHF | | K2047.0138160 | A | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.81 CHF | | K2047.0104081 | A | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.02 CHF | | K2047.0115101 | A | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.62 CHF | | K2047.0126121 | A | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.21 CHF | | K2047.0138161 | A | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.81 CHF | | K2047.010408084 | A | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.02 CHF | | K2047.011510084 | A | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.62 CHF | | K2047.012612084 | A | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.21 CHF | | K2047.013816084 | A | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.81 CHF | | K2047.010408184 | A | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.02 CHF | | K2047.011510184 | A | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.62 CHF | | K2047.012612184 | A | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.21 CHF | | K2047.013816184 | A | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.81 CHF | | K2047.1104080 | A | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.66 CHF | | K2047.1115100 | A | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.31 CHF | | K2047.1126120 | A | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 10.97 CHF | | K2047.1138160 | A | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.63 CHF | | K2047.1104081 | A | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.66 CHF | | K2047.1115101 | A | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.31 CHF | | K2047.1126121 | A | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 10.97 CHF | | K2047.1138161 | A | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.63 CHF | | K2047.110408084 | A | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.66 CHF | | K2047.111510084 | A | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.31 CHF | | K2047.112612084 | A | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 10.97 CHF | | K2047.113816084 | A | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.63 CHF | | K2047.110408184 | A | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.66 CHF | | K2047.111510184 | A | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.31 CHF | | K2047.112612184 | A | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 10.97 CHF | | K2047.113816184 | A | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.63 CHF | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form B |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2047.0204080 | B | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.0215100 | B | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.0226120 | B | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.0238160 | B | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.0204081 | B | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.0215101 | B | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.0226121 | B | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.0238161 | B | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.020408084 | B | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.021510084 | B | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.022612084 | B | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.023816084 | B | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.020408184 | B | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.021510184 | B | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.022612184 | B | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.023816184 | B | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.1204080 | B | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.1215100 | B | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.1226120 | B | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.1238160 | B | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.1204081 | B | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.1215101 | B | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.1226121 | B | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.1238161 | B | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.120408084 | B | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.121510084 | B | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.122612084 | B | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.123816084 | B | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.120408184 | B | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.121510184 | B | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.122612184 | B | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.123816184 | B | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form C |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2047.0304080 | C | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.0315100 | C | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.0326120 | C | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.0338160 | C | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.0304081 | C | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.0315101 | C | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.0326121 | C | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.0338161 | C | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.030408084 | C | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.031510084 | C | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.032612084 | C | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.033816084 | C | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.030408184 | C | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.031510184 | C | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.032612184 | C | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.033816184 | C | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.1304080 | C | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.1315100 | C | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.1326120 | C | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.1338160 | C | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.1304081 | C | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.1315101 | C | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.1326121 | C | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.1338161 | C | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.130408084 | C | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.131510084 | C | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.132612084 | C | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.133816084 | C | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.130408184 | C | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.131510184 | C | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.132612184 | C | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.133816184 | C | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form D |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Farbe Komponente | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Hub S | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2047.0404080 | D | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.25 CHF | | K2047.0415100 | D | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.86 CHF | | K2047.0426120 | D | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.45 CHF | | K2047.0438160 | D | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 10.04 CHF | | K2047.0404081 | D | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.25 CHF | | K2047.0415101 | D | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.86 CHF | | K2047.0426121 | D | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.45 CHF | | K2047.0438161 | D | Stahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 10.04 CHF | | K2047.040408084 | D | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.25 CHF | | K2047.041510084 | D | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.86 CHF | | K2047.042612084 | D | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.45 CHF | | K2047.043816084 | D | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 10.04 CHF | | K2047.040408184 | D | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.25 CHF | | K2047.041510184 | D | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.86 CHF | | K2047.042612184 | D | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.45 CHF | | K2047.043816184 | D | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 10.04 CHF | | K2047.1404080 | D | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.92 CHF | | K2047.1415100 | D | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.58 CHF | | K2047.1426120 | D | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.24 CHF | | K2047.1438160 | D | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.88 CHF | | K2047.1404081 | D | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.92 CHF | | K2047.1415101 | D | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.58 CHF | | K2047.1426121 | D | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.24 CHF | | K2047.1438161 | D | Edelstahl | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.88 CHF | | K2047.140408084 | D | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.92 CHF | | K2047.141510084 | D | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.58 CHF | | K2047.142612084 | D | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.24 CHF | | K2047.143816084 | D | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.88 CHF | | K2047.140408184 | D | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.92 CHF | | K2047.141510184 | D | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.58 CHF | | K2047.142612184 | D | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.24 CHF | | K2047.143816184 | D | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.88 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|