- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1495Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor und... |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.
Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Übermittlung des Betätigungszustandes erfolgt drahtlos via Bluetooth an ein mobiles Endgerät oder das Gateway K1494. Die Kombination aus Arretierbolzen mit Zustandsensor und Gateway dient zur Weiterverarbeitung des Signals, beispielsweise in einer Maschinensteuerung.
Die Energieversorgung des Arretierbolzens erfolgt über eine integrierte Knopfzelle die bei Bedarf ausgetauscht werden kann.Werkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzknopf und Deckel Thermoplast.Ausführung:Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Pilzknopf schwarzgrau. Deckel grau transluzent.Technische Daten:Siehe technischer Hinweis.Anwendung:Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.Vorteile:Drahtlose Übertragung des Betätigungszustandes. Wegfall aufwändiger Verkabelungen. Intelligentes Batteriemanagement ermöglicht lange Laufzeit. Keine Störkonturen.Zubehör:Gateway K1494Sicherheit:Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.Zeichnungshinweis:Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor und Kunststoff-Pilzgriff |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | Hub S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Hub S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1495.1105 | A | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 124.72 CHF | | K1495.1206 | A | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 126.01 CHF | | K1495.1308 | A | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 127.27 CHF | | K1495.1410 | A | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 131.09 CHF | | K1495.1412 | A | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 133.63 CHF | | K1495.01105 | A | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 132.36 CHF | | K1495.01206 | A | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 133.63 CHF | | K1495.01308 | A | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 137.45 CHF | | K1495.01410 | A | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 140.01 CHF | | K1495.01412 | A | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 142.55 CHF | | K1495.11105 | A | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 132.36 CHF | | K1495.11206 | A | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 133.63 CHF | | K1495.11308 | A | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 137.45 CHF | | K1495.11410 | A | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 140.01 CHF | | K1495.11412 | A | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 142.55 CHF | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Kunststoff-Pilzgriff und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | Hub S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Hub S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1495.2105 | B | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 124.72 CHF | | K1495.2206 | B | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 126.01 CHF | | K1495.2308 | B | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 127.27 CHF | | K1495.2410 | B | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 131.09 CHF | | K1495.2412 | B | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 133.63 CHF | | K1495.02105 | B | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 132.36 CHF | | K1495.02206 | B | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 133.63 CHF | | K1495.02308 | B | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 137.45 CHF | | K1495.02410 | B | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 140.01 CHF | | K1495.02412 | B | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 142.55 CHF | | K1495.12105 | B | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 132.36 CHF | | K1495.12206 | B | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 133.63 CHF | | K1495.12308 | B | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 137.45 CHF | | K1495.12410 | B | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 140.01 CHF | | K1495.12412 | B | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 142.55 CHF | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Kunststoff-Pilzgriff und Rastnut |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | Hub S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Hub S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1495.3105 | C | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 128.55 CHF | | K1495.3206 | C | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 129.82 CHF | | K1495.3308 | C | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 131.09 CHF | | K1495.3410 | C | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 134.90 CHF | | K1495.3412 | C | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 137.45 CHF | | K1495.03105 | C | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 136.18 CHF | | K1495.03206 | C | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 137.45 CHF | | K1495.03308 | C | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 141.27 CHF | | K1495.03410 | C | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 143.81 CHF | | K1495.03412 | C | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 146.37 CHF | | K1495.13105 | C | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 136.18 CHF | | K1495.13206 | C | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 137.45 CHF | | K1495.13308 | C | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 141.27 CHF | | K1495.13410 | C | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 143.81 CHF | | K1495.13412 | C | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 146.37 CHF | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Kunststoff-Pilzgriff, Rastnut und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | Hub S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Hub S | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1495.4105 | D | Stahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 128.55 CHF | | K1495.4206 | D | Stahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 129.82 CHF | | K1495.4308 | D | Stahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 131.09 CHF | | K1495.4410 | D | Stahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 134.90 CHF | | K1495.4412 | D | Stahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 137.45 CHF | | K1495.04105 | D | Edelstahl | gehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 136.18 CHF | | K1495.04206 | D | Edelstahl | gehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 137.45 CHF | | K1495.04308 | D | Edelstahl | gehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 141.27 CHF | | K1495.04410 | D | Edelstahl | gehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 143.81 CHF | | K1495.04412 | D | Edelstahl | gehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 146.37 CHF | | K1495.14105 | D | Edelstahl | ungehärtet | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 136.18 CHF | | K1495.14206 | D | Edelstahl | ungehärtet | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 137.45 CHF | | K1495.14308 | D | Edelstahl | ungehärtet | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 141.27 CHF | | K1495.14410 | D | Edelstahl | ungehärtet | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 143.81 CHF | | K1495.14412 | D | Edelstahl | ungehärtet | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 146.37 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|