- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1584Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Bei diesem Arretierbolzen wird die Ausrückung mittels Exzenterhebel realisiert. Der Arretierbolzen bleibt ausgerastet, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird. Der ergonomische Exzentergriff ermöglicht eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand. Werkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.
Edelstahlausführung:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Griffhebel Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt. Ausführung:Stahlausführung: Gewindehülse brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Edelstahlausführung: Gewindehülse blank. Arretierstift geschliffen und blank.
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.Temperaturbereich:Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160 °C. Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.Vorteile:Einfache und schnelle Bedienung. Für Hochtemperaturanwendungen geeignet. Mit integrierter Rastfunktion.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe K0665 Positionierbuchsen für Arretierbolzen K1290 Haltestücke K0638Zeichnungshinweis:Form A: ohne Kontermutter Form B: mit Kontermutter DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Farbe Komponente | Form | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Hub S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1584.8105 | Stahl | schwarz | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10.94 CHF | | K1584.8206 | Stahl | schwarz | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12.15 CHF | | K1584.8308 | Stahl | schwarz | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14.51 CHF | | K1584.8410 | Stahl | schwarz | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 23.57 CHF | | K1584.8105154 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10.94 CHF | | K1584.8206154 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12.15 CHF | | K1584.8308154 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14.51 CHF | | K1584.8410154 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 23.57 CHF | | K1584.18105 | Edelstahl | schwarz | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.92 CHF | | K1584.18206 | Edelstahl | schwarz | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18.83 CHF | | K1584.18308 | Edelstahl | schwarz | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25.54 CHF | | K1584.18410 | Edelstahl | schwarz | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 49.28 CHF | | K1584.18105154 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15.92 CHF | | K1584.18206154 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18.83 CHF | | K1584.18308154 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 25.54 CHF | | K1584.18410154 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 49.28 CHF | |
|
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Kunststoff-Exzenterhebel und Kontermutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Material Grundkörper | Farbe Komponente | Form | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Hub S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1584.9105 | Stahl | schwarz | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11.08 CHF | | K1584.9206 | Stahl | schwarz | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12.32 CHF | | K1584.9308 | Stahl | schwarz | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14.86 CHF | | K1584.9410 | Stahl | schwarz | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24.03 CHF | | K1584.9105154 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11.08 CHF | | K1584.9206154 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 12.32 CHF | | K1584.9308154 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14.86 CHF | | K1584.9410154 | Stahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 24.03 CHF | | K1584.19105 | Edelstahl | schwarz | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16.87 CHF | | K1584.19206 | Edelstahl | schwarz | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 19.87 CHF | | K1584.19308 | Edelstahl | schwarz | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 27.12 CHF | | K1584.19410 | Edelstahl | schwarz | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 50.19 CHF | | K1584.19105154 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 16.87 CHF | | K1584.19206154 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,9 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 19.87 CHF | | K1584.19308154 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 27.12 CHF | | K1584.19410154 | Edelstahl | verkehrsrot RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 50.19 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|