Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Arretier- und Spanngriff Stahl mit Kunststoff-Sterngriff
K1582

Arretier- und Spanngriff Stahl mit Kunststoff-Sterngriff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht das Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen.Werkstoff:

Sterngriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.

Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Vorteile:Arretieren und Spannen in einem Produkt.
Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1582 Arretier- und Spanngriff Stahl mit Kunststoff-Sterngriff 267 kB

Zeichnungen

Arretier- und Spanngriff Stahl mit Kunststoff-Sterngriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1LL1Hub
S
SWCADZub.PreisBestellen
K1582.1080404M832142010391548 6.86 CHF
K1582.2100505M10401824,91346,917510 7.05 CHF
K1582.3120606M12502231,81757,820612 8.07 CHF
K1582.4160808M16632640217426816 9.64 CHF
K1582.1080414M8x132142010391548 6.86 CHF
K1582.2100515M10x1401824,91346,917510 7.05 CHF
K1582.3120616M12x1,5502231,81757,820612 8.07 CHF
K1582.4160818M16x1,5632640217426816 9.64 CHF