Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sperrriegel Stahl mit Innenführung
K1677

Sperrriegel Stahl mit Innenführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.Werkstoff:Gewindehülse und Riegel 1.0503.
Arretierstift 1.0718.
Druckfeder 1.4310.
Riegelkappe Thermoplast PA.
Ausführung:Gewindehülse und Riegel brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Druckfeder blank.
Riegelkappe in verschiedenen Farben:
- schwarzgrau RAL7021
- reinorange RAL 2004
- rapsgelb RAL 1021
- verkehrsrot RAL 3020
- signalgrün RAL 6032
- verkehrsblau RAL 5017
- lichtgrau RAL 7035
Anwendung:Der Sperrriegel mit Innenführung kann aufgrund seiner geschlossenen Bauform an Stellen montiert werden an denen starke Verschmutzungen auftreten z.B. Staub und Funkenflug.Vorteile:- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
- Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse.
- Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Haltestücke K0638.
Positionierbuchsen K1290.
Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Riegelkappe, ohne Kontermutter
Form B: ohne Riegelkappe, mit Kontermutter
Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter
Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1677 Sperrriegel Stahl mit Innenführung 271 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sperrriegel Stahl mit Innenführung

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1677.0405101A5M10x11645,82515936131,3814 15.32 CHF
K1677.0406121A6M12x1,517,455,4301910,23,68141,8815 15.55 CHF
K1677.0408161A8M16x1,521,671402614,44,810192,31535 18.68 CHF
K1677.0410201A10M20x1,524,880,5503017612222,82060 20.74 CHF

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1677.0505101B5M10x11645,8251593613171,3814 15.46 CHF
K1677.0506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 15.69 CHF
K1677.0508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 18.84 CHF
K1677.0510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 21.72 CHF

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1677.0605101Cschwarzgrau RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15.91 CHF
K1677.0606121Cschwarzgrau RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 16.26 CHF
K1677.0608161Cschwarzgrau RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 19.43 CHF
K1677.0610201Cschwarzgrau RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 22.02 CHF
K1677.06051012Creinorange RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15.91 CHF
K1677.06061212Creinorange RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 16.26 CHF
K1677.06081612Creinorange RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 19.43 CHF
K1677.06102012Creinorange RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 22.02 CHF
K1677.060510116Crapsgelb RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15.91 CHF
K1677.060612116Crapsgelb RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 16.26 CHF
K1677.060816116Crapsgelb RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 19.43 CHF
K1677.061020116Crapsgelb RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 22.02 CHF
K1677.060510148Cverkehrsrot RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15.91 CHF
K1677.060612148Cverkehrsrot RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 16.26 CHF
K1677.060816148Cverkehrsrot RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 19.43 CHF
K1677.061020148Cverkehrsrot RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 22.02 CHF
K1677.060510186Csignalgrün RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15.91 CHF
K1677.060612186Csignalgrün RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 16.26 CHF
K1677.060816186Csignalgrün RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 19.43 CHF
K1677.061020186Csignalgrün RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 22.02 CHF
K1677.060510187Cverkehrsblau RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15.91 CHF
K1677.060612187Cverkehrsblau RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 16.26 CHF
K1677.060816187Cverkehrsblau RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 19.43 CHF
K1677.061020187Cverkehrsblau RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 22.02 CHF
K1677.060510188Clichtgrau RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15.91 CHF
K1677.060612188Clichtgrau RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 16.26 CHF
K1677.060816188Clichtgrau RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 19.43 CHF
K1677.061020188Clichtgrau RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 22.02 CHF

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter

mehr Info

Zeichnungen

Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormFarbe
Komponente
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
K1677.0705101Dschwarzgrau RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 16.06 CHF
K1677.0706121Dschwarzgrau RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 16.40 CHF
K1677.0708161Dschwarzgrau RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 19.59 CHF
K1677.0710201Dschwarzgrau RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 22.37 CHF
K1677.07051012Dreinorange RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 16.06 CHF
K1677.07061212Dreinorange RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 16.40 CHF
K1677.07081612Dreinorange RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 19.59 CHF
K1677.07102012Dreinorange RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 22.37 CHF
K1677.070510116Drapsgelb RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 16.06 CHF
K1677.070612116Drapsgelb RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 16.40 CHF
K1677.070816116Drapsgelb RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 19.59 CHF
K1677.071020116Drapsgelb RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 22.37 CHF
K1677.070510148Dverkehrsrot RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 16.06 CHF
K1677.070612148Dverkehrsrot RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 16.40 CHF
K1677.070816148Dverkehrsrot RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 19.59 CHF
K1677.071020148Dverkehrsrot RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 22.37 CHF
K1677.070510186Dsignalgrün RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 16.06 CHF
K1677.070612186Dsignalgrün RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 16.40 CHF
K1677.070816186Dsignalgrün RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 19.59 CHF
K1677.071020186Dsignalgrün RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 22.37 CHF
K1677.070510187Dverkehrsblau RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 16.06 CHF
K1677.070612187Dverkehrsblau RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 16.40 CHF
K1677.070816187Dverkehrsblau RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 19.59 CHF
K1677.071020187Dverkehrsblau RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 22.37 CHF
K1677.070510188Dlichtgrau RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 16.06 CHF
K1677.070612188Dlichtgrau RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 16.40 CHF
K1677.070816188Dlichtgrau RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 19.59 CHF
K1677.071020188Dlichtgrau RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 22.37 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33