- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Federnde Druckstücke
- Arretierbolzen
- Sperrriegel
- K1678
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung
- K1670
Sperrriegel
- K1672
Sperrriegel
- K1674
Sperrriegel mit Anschlag
- K1674_A
Sperrriegel mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter
- K1674_B
Sperrriegel mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter
- K1674_C
Sperrriegel mit Anschlag, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter
- K1674_D
Sperrriegel mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter
- K1677
Sperrriegel Stahl mit Innenführung
- K1671
Sperrriegel Edelstahl
- K1673
Sperrriegel Edelstahl
- K1675
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0639
Sperrriegel
- K0640
Sperrriegel Edelstahl
- K0348
Sperrriegel
- K0637
Sperrriegel Edelstahl
- K1679
Sperrriegel mit Sechskant
- K1680
Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant
- K1284
Sperrriegel mit Anschlag
- K1285
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0638
Haltestücke
- K0638
Haltestücke Aluminium
- K0349
Verschlussriegel
- K1668
Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben oder unten
- K1669
Schließbleche Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder
- K1691
Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts
- K1692
Schließblech Aluminium für Riegel mit Rückstellfeder
- K1693
Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl Riegel nach oben oder unten
- Kugelsperrbolzen
- Steckbolzen
- Halteseile, Kugelketten
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1674Sperrriegel mit Anschlag |
zurück |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt. Durch einen 180°-Anschlag wird das Überspringen der Rastkerbe und somit ein erneutes Ausfahren des Arretierstiftes verhindert. Mit Auswahl der Anschlagseite (links, rechts) wird die Drehrichtung des Riegels definiert.Werkstoff:Riegel 1.0503. Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl. Druckfeder 1.4310. Riegelkappe Thermoplast PA.Ausführung:Gewindehülse und Riegel brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Druckfeder blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: - schwarzgrau RAL7021 - reinorange RAL 2004 - rapsgelb RAL 1021 - verkehrsrot RAL 3020 - signalgrün RAL 6032 - verkehrsblau RAL 5017 - lichtgrau RAL 7035Vorteile:Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Wahlweise mit farbigen Riegelkappen aus Kunststoff. 180°-Anschlag mit einseitiger Drehrichtung.Auf Anfrage:Sonderausführungen. Zubehör:Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290, K1839, K1840. Zeichnungshinweis:Form A: ohne Riegelkappe, ohne Kontermutter Form B: ohne Riegelkappe, mit Kontermutter Form C: mit Riegelkappe, ohne Kontermutter Form D: mit Riegelkappe, mit Kontermutter
1) Anschlag links 2) Anschlag rechts Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Sperrriegel mit Anschlag, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1674.1040410 | A | links | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1674.1040510 | A | links | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1674.1040610 | A | links | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1674.1040512 | A | links | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1674.1040612 | A | links | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1674.1040812 | A | links | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1674.1040616 | A | links | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1674.1040816 | A | links | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1674.1041016 | A | links | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1674.10408201 | A | links | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1674.10410201 | A | links | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1674.10412201 | A | links | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1674.2040410 | A | rechts | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1674.2040510 | A | rechts | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1674.2040610 | A | rechts | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.32 CHF | | K1674.2040512 | A | rechts | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1674.2040612 | A | rechts | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1674.2040812 | A | rechts | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 15.54 CHF | | K1674.2040616 | A | rechts | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1674.2040816 | A | rechts | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1674.2041016 | A | rechts | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18.68 CHF | | K1674.20408201 | A | rechts | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1674.20410201 | A | rechts | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | | K1674.20412201 | A | rechts | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 20.73 CHF | |
|
Sperrriegel mit Anschlag, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1674.1050410 | B | links | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 15.46 CHF | | K1674.1050510 | B | links | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.46 CHF | | K1674.1050610 | B | links | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.46 CHF | | K1674.1050512 | B | links | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 15.69 CHF | | K1674.1050612 | B | links | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 15.69 CHF | | K1674.1050812 | B | links | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 15.69 CHF | | K1674.1050616 | B | links | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18.84 CHF | | K1674.1050816 | B | links | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.84 CHF | | K1674.1051016 | B | links | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18.84 CHF | | K1674.10508201 | B | links | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 21.72 CHF | | K1674.10510201 | B | links | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 21.72 CHF | | K1674.10512201 | B | links | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 21.72 CHF | | K1674.2050410 | B | rechts | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 15.46 CHF | | K1674.2050510 | B | rechts | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.46 CHF | | K1674.2050610 | B | rechts | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.46 CHF | | K1674.2050512 | B | rechts | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 15.69 CHF | | K1674.2050612 | B | rechts | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 15.69 CHF | | K1674.2050812 | B | rechts | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 15.69 CHF | | K1674.2050616 | B | rechts | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 18.84 CHF | | K1674.2050816 | B | rechts | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 18.84 CHF | | K1674.2051016 | B | rechts | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 18.84 CHF | | K1674.20508201 | B | rechts | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 21.72 CHF | | K1674.20510201 | B | rechts | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 21.72 CHF | | K1674.20512201 | B | rechts | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 21.72 CHF | |
|
Sperrriegel mit Anschlag, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1674.1060410 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.1060510 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.1060610 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.1060512 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.1060612 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.1060812 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.1060616 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.1060816 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.1061016 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.10608201 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.10610201 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.10612201 | C | links | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.10604102 | C | links | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.10605102 | C | links | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.10606102 | C | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.10605122 | C | links | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.10606122 | C | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.10608122 | C | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.10606162 | C | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.10608162 | C | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.10610162 | C | links | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106082012 | C | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.106102012 | C | links | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.106122012 | C | links | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.106041016 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051016 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106061016 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051216 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061216 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106081216 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061616 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106081616 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106101616 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.1060820116 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061020116 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061220116 | C | links | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.106041084 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051084 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106061084 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051284 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061284 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106081284 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061684 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106081684 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106101684 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.1060820184 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061020184 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061220184 | C | links | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.106041086 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051086 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106061086 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051286 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061286 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106081286 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061686 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106081686 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106101686 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.1060820186 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061020186 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061220186 | C | links | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.106041087 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051087 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106061087 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051287 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061287 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106081287 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061687 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106081687 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106101687 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.1060820187 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061020187 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061220187 | C | links | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.106041088 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051088 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106061088 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.106051288 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061288 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106081288 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.106061688 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106081688 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.106101688 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.1060820188 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061020188 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.1061220188 | C | links | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2060410 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.2060510 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.2060610 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.2060512 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.2060612 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.2060812 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.2060616 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.2060816 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.2061016 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.20608201 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.20610201 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.20612201 | C | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.20604102 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.20605102 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.20606102 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.20605122 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.20606122 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.20608122 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.20606162 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.20608162 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.20610162 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206082012 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.206102012 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.206122012 | C | rechts | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.206041016 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051016 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206061016 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051216 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061216 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206081216 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061616 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206081616 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206101616 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.2060820116 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061020116 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061220116 | C | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.206041084 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051084 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206061084 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051284 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061284 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206081284 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061684 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206081684 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206101684 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.2060820184 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061020184 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061220184 | C | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.206041086 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051086 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206061086 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051286 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061286 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206081286 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061686 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206081686 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206101686 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.2060820186 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061020186 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061220186 | C | rechts | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.206041087 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051087 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206061087 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051287 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061287 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206081287 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061687 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206081687 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206101687 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.2060820187 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061020187 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061220187 | C | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.206041088 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051088 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206061088 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | | | 15.91 CHF | | K1674.206051288 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061288 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206081288 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.26 CHF | | K1674.206061688 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206081688 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.206101688 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.43 CHF | | K1674.2060820188 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061020188 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | | K1674.2061220188 | C | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | | | 22.02 CHF | |
|
Sperrriegel mit Anschlag, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Ausführung 2 | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1674.1070410 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.1070510 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.1070610 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.1070512 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.1070612 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.1070812 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.1070616 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.1070816 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.1071016 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.10708201 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.10710201 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.10712201 | D | links | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.10704102 | D | links | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.10705102 | D | links | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.10706102 | D | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.10705122 | D | links | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.10706122 | D | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.10708122 | D | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.10706162 | D | links | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.10708162 | D | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.10710162 | D | links | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107082012 | D | links | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.107102012 | D | links | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.107122012 | D | links | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.107041016 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051016 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107061016 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051216 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061216 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107081216 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061616 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107081616 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107101616 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.1070820116 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071020116 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071220116 | D | links | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.107041084 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051084 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107061084 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051284 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061284 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107081284 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061684 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107081684 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107101684 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.1070820184 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071020184 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071220184 | D | links | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.107041086 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051086 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107061086 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051286 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061286 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107081286 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061686 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107081686 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107101686 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.1070820186 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071020186 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071220186 | D | links | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.107041087 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051087 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107061087 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051287 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061287 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107081287 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061687 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107081687 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107101687 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.1070820187 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071020187 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071220187 | D | links | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.107041088 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051088 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107061088 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.107051288 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061288 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107081288 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.107061688 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107081688 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.107101688 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.1070820188 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071020188 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.1071220188 | D | links | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2070410 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.2070510 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.2070610 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.2070512 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.2070612 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.2070812 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.2070616 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.2070816 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.2071016 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.20708201 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.20710201 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.20712201 | D | rechts | schwarzgrau RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.20704102 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.20705102 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.20706102 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.20705122 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.20706122 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.20708122 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.20706162 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.20708162 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.20710162 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207082012 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.207102012 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.207122012 | D | rechts | reinorange RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.207041016 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051016 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207061016 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051216 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061216 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207081216 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061616 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207081616 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207101616 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.2070820116 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071020116 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071220116 | D | rechts | rapsgelb RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.207041084 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051084 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207061084 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051284 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061284 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207081284 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061684 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207081684 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207101684 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.2070820184 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071020184 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071220184 | D | rechts | verkehrsrot RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.207041086 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051086 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207061086 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051286 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061286 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207081286 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061686 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207081686 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207101686 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.2070820186 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071020186 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071220186 | D | rechts | signalgrün RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.207041087 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051087 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207061087 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051287 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061287 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207081287 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061687 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207081687 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207101687 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.2070820187 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071020187 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071220187 | D | rechts | verkehrsblau RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.207041088 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051088 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207061088 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,5 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 10 | 17 | 1,8 | 8 | 14 | | | 16.06 CHF | | K1674.207051288 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061288 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 1,8 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207081288 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,4 | 31,1 | 19 | 12,9 | 5,7 | 8 | 12 | 19 | 2,3 | 5 | 15 | | | 16.38 CHF | | K1674.207061688 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 1,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207081688 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.207101688 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 41,5 | 26 | 16,6 | 7 | 10 | 16 | 24 | 2,8 | 15 | 35 | | | 19.59 CHF | | K1674.2070820188 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071020188 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | | K1674.2071220188 | D | rechts | lichtgrau RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 30 | 20,5 | 8,5 | 12 | 20 | 30 | 3 | 20 | 60 | | | 22.37 CHF | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|