- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Federnde Druckstücke
- Arretierbolzen
- Sperrriegel
- K1678
Sperrriegel Edelstahl mit Innenführung
- K1670
Sperrriegel
- K1672
Sperrriegel
- K1674
Sperrriegel mit Anschlag
- K1677
Sperrriegel Stahl mit Innenführung
- K1677_A
Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form A, ohne Riegelkappe, ohne Mutter
- K1677_B
Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form B, ohne Riegelkappe, mit Mutter
- K1677_C
Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe, ohne Mutter
- K1677_D
Sperrriegel Stahl mit Innenführung, Form D, mit Riegelkappe, mit Mutter
- K1671
Sperrriegel Edelstahl
- K1673
Sperrriegel Edelstahl
- K1675
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0639
Sperrriegel
- K0640
Sperrriegel Edelstahl
- K0348
Sperrriegel
- K0637
Sperrriegel Edelstahl
- K1679
Sperrriegel mit Sechskant
- K1680
Sperrriegel Edelstahl mit Sechskant
- K1284
Sperrriegel mit Anschlag
- K1285
Sperrriegel Edelstahl mit Anschlag
- K0638
Haltestücke
- K0638
Haltestücke Aluminium
- K0349
Verschlussriegel
- K1668
Riegel mit Rückstellfeder Stahl oder Messing Riegel nach oben oder unten
- K1669
Schließbleche Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder
- K1691
Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts
- K1692
Schließblech Aluminium für Riegel mit Rückstellfeder
- K1693
Riegel mit Rückstellfeder Edelstahl Riegel nach oben oder unten
- Kugelsperrbolzen
- Steckbolzen
- Halteseile, Kugelketten
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1677_CSperrriegel Stahl mit Innenführung, Form C, mit Riegelkappe,... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungProduktbeschreibung:Sperrriegel werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen, somit kann die Arretierstellung verändert werden. Die Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird und damit der Arretierstift eingezogen bleibt.Werkstoff:Gewindehülse und Riegel 1.0503. Arretierstift 1.0718. Druckfeder 1.4310. Riegelkappe Thermoplast PA.Ausführung:Gewindehülse und Riegel brüniert. Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Druckfeder blank. Riegelkappe in verschiedenen Farben: - schwarzgrau RAL7021 - reinorange RAL 2004 - rapsgelb RAL 1021 - verkehrsrot RAL 3020 - signalgrün RAL 6032 - verkehrsblau RAL 5017 - lichtgrau RAL 7035Anwendung:Der Sperrriegel mit Innenführung kann aufgrund seiner geschlossenen Bauform an Stellen montiert werden an denen starke Verschmutzungen auftreten z.B. Staub und Funkenflug.Vorteile:- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. - Geschlossene Bauform verhindert das Eindringen von Schmutz in die Gewindehülse. - Durch den Sechskant an der Hülse lässt sich der Sperrriegel einfach montieren.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Haltestücke K0638. Positionierbuchsen K1290. Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Farbe Komponente | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1677.0605101 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15.91 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.0606121 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16.26 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.0608161 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19.43 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.0610201 | C | schwarzgrau RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 22.02 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.06051012 | C | reinorange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15.91 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.06061212 | C | reinorange RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16.26 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.06081612 | C | reinorange RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19.43 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.06102012 | C | reinorange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 22.02 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060510116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15.91 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060612116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16.26 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060816116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19.43 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.061020116 | C | rapsgelb RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 22.02 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060510148 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15.91 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060612148 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16.26 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060816148 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19.43 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.061020148 | C | verkehrsrot RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 22.02 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060510186 | C | signalgrün RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15.91 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060612186 | C | signalgrün RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16.26 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060816186 | C | signalgrün RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19.43 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.061020186 | C | signalgrün RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 22.02 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060510187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15.91 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060612187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16.26 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060816187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19.43 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.061020187 | C | verkehrsblau RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 22.02 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060510188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 15.91 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060612188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 16.26 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.060816188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 19.43 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | | K1677.061020188 | C | lichtgrau RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | ![CAD Link](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/19/www_button_cad_off.gif) | | 22.02 CHF![Staffelpreise](/xs_db/BILD_DB/website_norelem/www/18/www_button_price_info_off.gif) | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|