- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0381Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Mit der abgeflachten Kugel Form B können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst.Zeichnungshinweis:Form A: mit voller Kugel Form B: mit abgeflachter Kugel Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Kugel-Ø | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0381.10410 | A | M4 | - | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5.11 CHF | | K0381.10416 | A | M4 | - | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5.11 CHF | | K0381.10420 | A | M4 | - | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5.11 CHF | | K0381.10512 | A | M5 | - | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5.23 CHF | | K0381.10516 | A | M5 | - | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5.23 CHF | | K0381.10520 | A | M5 | - | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5.23 CHF | | K0381.10620 | A | M6 | - | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 5.27 CHF | | K0381.10630 | A | M6 | - | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 5.33 CHF | | K0381.10640 | A | M6 | - | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 5.39 CHF | | K0381.10820 | A | M8 | - | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 6.06 CHF | | K0381.10835 | A | M8 | - | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 6.70 CHF | | K0381.10850 | A | M8 | - | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 7.43 CHF | | K0381.11025 | A | M10 | - | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 7.99 CHF | | K0381.11040 | A | M10 | - | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 8.58 CHF | | K0381.11060 | A | M10 | - | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9.31 CHF | | K0381.11230 | A | M12 | - | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 10.68 CHF | | K0381.11250 | A | M12 | - | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 11.85 CHF | | K0381.11280 | A | M12 | - | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 13.04 CHF | | K0381.11640 | A | M16 | - | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 18.19 CHF | | K0381.11660 | A | M16 | - | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 19.02 CHF | | K0381.11680 | A | M16 | - | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 20.97 CHF | | K0381.20410 | B | M4 | 1,4 | 7 | 9,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 7.40 CHF | | K0381.20416 | B | M4 | 1,4 | 7 | 15,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 7.40 CHF | | K0381.20420 | B | M4 | 1,4 | 7 | 19,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 7.40 CHF | | K0381.20512 | B | M5 | 2 | 8,5 | 11,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 7.59 CHF | | K0381.20516 | B | M5 | 2 | 8,5 | 15,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 7.59 CHF | | K0381.20520 | B | M5 | 2 | 8,5 | 19,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 7.59 CHF | | K0381.20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 7.99 CHF | | K0381.20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 7.99 CHF | | K0381.20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 8.06 CHF | | K0381.20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 9.93 CHF | | K0381.20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 10.59 CHF | | K0381.20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 11.42 CHF | | K0381.21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 12.24 CHF | | K0381.21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 12.90 CHF | | K0381.21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 13.45 CHF | | K0381.21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 16.14 CHF | | K0381.21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 17.37 CHF | | K0381.21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 18.67 CHF | | K0381.21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 27.58 CHF | | K0381.21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 28.04 CHF | | K0381.21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 30.12 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|