Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A, mit voller Kugel
K0381

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A, mit voller Kugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Form A mit voller Kugel wird dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird.Besonderheiten:
Edelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0381_A Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A, mit voller Kugel 146 kB
 Datenblatt K0381 Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A, mit voller Kugel 163 kB

Zeichnungen

Kugeldruckschrauben mit Kopf Edelstahl Form A, mit voller Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD3LL1L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0381.10410AM479,92,142,533,5 5.11 CHF
K0381.10416AM4715,92,142,533,5 5.11 CHF
K0381.10420AM4719,92,142,533,5 5.11 CHF
K0381.10512AM58,512,12,45344,5 5.23 CHF
K0381.10516AM58,516,12,45344,5 5.23 CHF
K0381.10520AM58,520,12,45344,5 5.23 CHF
K0381.10620AM61020,836459 5.27 CHF
K0381.10630AM61030,836459 5.33 CHF
K0381.10640AM61040,8166459 5.39 CHF
K0381.10820AM81321,23,585,5615 6.06 CHF
K0381.10835AM81336,23,585,5615 6.70 CHF
K0381.10850AM81351,22285,5615 7.43 CHF
K0381.11025AM101626,74,5107820 7.99 CHF
K0381.11040AM101641,74,5107820 8.58 CHF
K0381.11060AM101661,728107820 9.31 CHF
K0381.11230AM1218325128,51030 10.68 CHF
K0381.11250AM1218525128,51030 11.85 CHF
K0381.11280AM12188244128,51030 13.04 CHF
K0381.11640AM162443,3616121460 18.19 CHF
K0381.11660AM162463,3616121460 19.02 CHF
K0381.11680AM162483,33616121460 20.97 CHF