Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form B
K1193_B

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz.
Spannkugel blank.
Hinweis:Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.Zeichnungshinweis:
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1193_B Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form B 180 kB
 Technischer Hinweis für Werkstück-Stabilisator 604 kB

Zeichnungen

Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormGrößeD

D1D2LL1CADZub.PreisBestellen
K1193.225B2525,4M10292511 78.66 CHF
K1193.250B5050M16493020,5 198.94 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33