Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannkugeln mit Kalotte für Werkstück-Stabilisator
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank.Hinweis:Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht.Zeichnungshinweis:
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.