Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Werkstück-Stabilisator-Set mit Koffer
K1296

Werkstück-Stabilisator-Set mit Koffer

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Koffer Kunststoff.
Inhalt siehe entsprechende Produktgruppe.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Mit dem Stabilisator-Set können Abmessungen zwischen 355 - 980 mm stufenlos eingestellt werden.
Das Stabilisator-Set dient als Grundausstattung für das Abstützen von Werkstücken.
Der Koffer dient zur Aufbewahrung der Einzelteile des Stabilisators.
Der Werkstück-Stabilisator lässt sich stufenlos in der Länge verstellen.
Mittels Klemmmechanismus kann die Welle gegen Zug- und Druck sicher geklemmt werden.
Lieferumfang- Koffer
- Werkstück-Stabilisator, K1170.355505
- Verlängerungswelle L75, K1186.1625075
- Verlängerungswelle L100, K1186.1625100
- Verlängerungswelle L150, K1186.1625150
- Feinjustierung, K1187.25120150
- Befestigungssatz für T-Nuten, 14er T-Nut-Set, K1189.2514
- 18er T-Nutenstein mit M10, K0377.10.002
- 22er T-Nutenstein mit M10, K0377.104.001
- Spannkugel mit Kalotte M12, K1193.3251240
- Spannkugel mit Kalotte M16, K1193.3251640
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1296 Werkstück-Stabilisator-Set mit Koffer 423 kB
 Technischer Hinweis für Werkstück-Stabilisator 604 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungAusführung 1CADZub.PreisBestellen
K1296.925Werkstück-Stabilisator-Setmit Koffer 2'499.86 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33