Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Magnet für Werkstück-Stabilisator
K1188

Magnet für Werkstück-Stabilisator

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Haltemagnet wird mit dem Werkstück-Stabilisator verbunden. Der Magnet kann beliebig positioniert werden. Dadurch ist ein flexibles Platzieren auf dem Maschinentisch möglich.Hinweis:Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 25, K1188.25161064 wird ab 8 mm Materialstärke erreicht.
Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 50, K1188.50205087 wird ab 15 mm Materialstärke erreicht.
Darf nicht als Hebewerkzeug eingesetzt werden.

Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln mit entsprechender Adapterplatte getauscht werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1188 Magnet für Werkstück-Stabilisator 170 kB
 Technischer Hinweis für Werkstück-Stabilisator 604 kB

Zeichnungen

Magnet für Werkstück-Stabilisator

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeBHH1H2L

L1L2Haftkraft
N
Gewicht
kg
CADZub.PreisBestellen
K1188.251610642564601021331611229214703.73 684.86 CHF
K1188.5020508750877813418120516214519608.6 883.30 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33