Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Feinjustierung für Werkstück-Stabilisator
K1187

Feinjustierung für Werkstück-Stabilisator

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Mit der Feinjustierung können die Abstände zwischen Werkstück und Abstütztisch exakt eingestellt werden. Bei Bedarf kann der Werkstück-Stabilisator mit Vorspannung auf Zug-oder Druck mittels der Feinjustierung eingestellt werden.Werkstoff:Stahl.Ausführung:Adapterstücke schwarz oxidiert.
Halbschalen nitriert.
Hinweis:Für den Werkstück-Stabilisator Systemgröße 25 wird ausschließlich die Feinjustierung K1187.25120150 benötigt.

Für den Einsatz der Feinjustierung am Werkstück-Stabilisator Systemgröße 50 wird die Feinjustierung K1187.25120150 sowie der Adapter K1187.50 (Artikel besteht aus 2 Adapterstücken und einem Gewindestift) an den jeweiligen Enden benötigt.
Zeichnungshinweis:
1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1187 Feinjustierung für Werkstück-Stabilisator 239 kB
 Technischer Hinweis für Werkstück-Stabilisator 604 kB

Zeichnungen

Feinjustierung für Werkstück-Stabilisator

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungGrößeBD

D1D2HL
min.
L
max.
LL1L2SWCADZub.PreisBestellen
K1187.25120150Feinjustierung254425M16x1,5946120150-16-21 482.79 CHF
K1187.50Adapter50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 262.74 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33