Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium
K1943

Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium (400 N/mm² Zugfestigkeit).
Spindel Vergütungsstahl.
Ausführung:Trapezgewinde selbsthemmend, Spindel mit Endsicherung.Zeichnungshinweis:
1) Zentrierloch für K1961
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1943 Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium 182 kB

Zeichnungen

Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2D3HH1SF
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K1943.015050Tr 30X43642521230  50.16 CHF
K1943.025050Tr 30X43650701230  59.59 CHF
K1943.035050Tr 30X436701001230  71.69 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33