- Bedienteile | Normelemente
- Spanntechnik
- Werkstück Spanntechnik
- Spannelemente
- Positionierelemente
- Auflageelemente, Anschlagelemente
- K0819
Prisma vertikal
- K0819
Prisma vertikal
- K0819
Prismen vertikal
- K0819
Prismen vertikal
- K0819
Prismenblöcke
- K1662
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets
- K0822
Stützkörper exzentrisch
- K0823
Stützkörper
- K0816
Stütz- und Anlagekörper
- K0827
Stützblöcke
- K0824
Auflageleisten verstellbar
- K1537
Spannleisten für Vorrichtungselemente
- K0889
Abstützelemente
- K1947
Ausgleichspanner
- K1946
Abstützelemente rechteckig
- K1941
Schraubböcke mit flacher Auflage, Stahl
- K1942
Schraubböcke mit flacher Auflage, Edelstahl
- K1943
Schraubböcke mit flacher Auflage, Aluminium
- K1944
Schraubböcke mit flacher Auflage und Magnetfuß, Aluminium
- K1961
Kugelaufsatz, Zentrierplatte, Prismaaufsätze, Fixieraufsätze, Aufsatz mit drehbarer Kugel
- K1233
Atlas-Schraubböcke mit Gegenmutter
- K0825
Stützen verstellbar
- K0826
Einsätze
- K1224
Abstützelement
- K1945
Höhenkeile
- K2160
Abstützelement automationsfähig
- K2055
Abstützelemente zylindrisch
- K0920
Abstützelemente verstellbar
- K0921
Abstützelemente
- K0922
Abstützzylinder
- K0917
Positioniereinheiten federnd mit Konus
- K1854
Abstützelemente hydraulisch einschraubbar einfach wirkend mit Federrückstellung
- K0297
Stützschrauben
- K0828
Stützschrauben
- K0307
Auflagebolzen
- K1200
Anschlagschrauben
- K0821
Verlängerungsstücke
- K0308
Stützen
- K0923
Stützen verstellbar
- K0924
Höhenzylinder
- K0829
Gewindestifte mit Druckstück
- K0294
Auflagebolzen
- K0380
Kugeldruckschrauben mit Kopf
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K0383
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit abgeflachter Kugel
- K0384
Kugeldruckschrauben ohne Kopf, Edelstahl mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung
- K1913
Kugeldruckschrauben ohne Kopf kurze Ausführung
- K0282
Pendelauflagen
- K0302
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°
- K0283
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
- K0286
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K1164
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
- K0284
Pendelauflagen mit O-Ring
- K0285
Pendelauflagen mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0287
Pendelauflagen verstellbar
- K0288
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring
- K0289
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen
- K0290
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring und Innensechskant
- K0291
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
- K1914
Auflageplatten aus Hartmetall rund
- K0385
Grippers und Einsätze rund
- K0385
Grippers und Einsätze rund mit Senkbohrung
- K0386
Grippers Sechskant-Form
- K0387
Grippers quadratisch
- K1915
Auflageplatten aus Hartmetall viereckig
- K0388
Grippers verstellbar
- K0813
Anschläge verstellbar
- K0820
Schraubanschläge verstellbar
- K1234
5D-Werkstückanschläge
- K2043
Werkstückanschläge magnetisch
- Form-Spannsystem
- Werkstück-Stabilisator
- Kettenspanner
- Modulare Spanntechnik
- Nullpunkt Spanntechnik
- Schraubstock Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0821Verlängerungsstücke |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Verlängerungsstücke werden zum Verlängern von Pendelauflagen, Federnden Druckstücken, Positionsfüßen, Stützschrauben und ähnlichem eingesetzt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | L | L1 | T | D | D1 | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0821.08025 | 25 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 10.87 CHF | | K0821.08032 | 32 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 11.30 CHF | | K0821.08040 | 40 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 12.35 CHF | | K0821.10025 | 25 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 12.17 CHF | | K0821.10032 | 32 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 12.29 CHF | | K0821.10040 | 40 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 12.86 CHF | | K0821.10050 | 50 | 16 | 20 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 13.25 CHF | | K0821.10075 | 75 | 16 | 20 | M10 | M10 | 19,6 | 17 | | | 14.00 CHF | | K0821.120320 | 32 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 13.37 CHF | | K0821.120500 | 50 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 14.02 CHF | | K0821.120750 | 75 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 15.03 CHF | | K0821.160320 | 32 | 25 | 20 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 15.19 CHF | | K0821.160500 | 50 | 25 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 16.54 CHF | | K0821.160750 | 75 | 25 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 18.15 CHF | | K0821.108025 | 25 | 19 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 8.64 CHF | | K0821.108032 | 32 | 19 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 9.14 CHF | | K0821.108040 | 40 | 19 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 | | | 9.87 CHF | | K0821.112032 | 32 | 30 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 17.10 CHF | | K0821.112050 | 50 | 30 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 18.10 CHF | | K0821.112075 | 75 | 30 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 | | | 19.38 CHF | | K0821.116032 | 32 | 30 | 20 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 19.67 CHF | | K0821.116050 | 50 | 30 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 20.99 CHF | | K0821.116075 | 75 | 30 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 | | | 23.18 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|