Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner
K1736

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Zustandssensoren mit Halter dienen zur Abfrage des Betätigungszustandes von Schnellspannern.
Der Sensor erkennt, ob der Schnellspanner offen oder geschlossen ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Der Sensor wird über den Halter am Schnellspanner befestigt.
Werkstoff:Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Zustandssensor und Halter werden unmontiert geliefert.Technische Daten:Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 100 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 5000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Montage:Der Zustandssensor wird über die Muttern am Halter befestigt und auf das Maß L1 eingestellt.
Der Halter wird mit den Schrauben des Schnellspanners über die Durchgangslöcher zwischen Fuß und Montagefläche befestigt.
Die Feineinstellung des Schaltpunktes erfolgt bei der Montage des Schnellspanners.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Zubehör:K0660
K0662
K1278
K1737
Sicherheit:Zustandssensoren sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1736 Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner 385 kB
 Montageanleitung/Installation instructions 601 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter für Schnellspanner

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter, Form H, für Schnellspanner horizontal

mehr Info

Zeichnungen

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter, Form H, für Schnellspanner horizontal

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1A2BB1B3B4B5DGG1HLL1L2PSWfür
Schnellspanner
M=Spindel
Schnell-
spanner
CADZub.PreisBestellen
K1736.06111H26396,5283982325,5M5X0,5M8x120,12713,8393007K0660M6x35 104.37 CHF
K1736.08111H26449314582426,2M5X0,5M8x127,32720,6393007K0660M8x45 104.37 CHF

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter, Form V, für Schnellspanner vertikal

mehr Info

Zeichnungen

Zustandssensoren Edelstahl mit Halter, Form V, für Schnellspanner vertikal

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAA1A2A3BB1B2B5DGG1HH1LL1L2PSWfür
Schnellspanner
M=Spindel
Schnell-
spanner
CADZub.PreisBestellen
K1736.06121V144018122745,55,525,5M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M6x35 104.37 CHF
K1736.08121V2145151932496,526,8M5X0,5M8x130252714,5393007K0662M8x45 104.37 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33