Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Kniehebelpressen Handausführung
K0095

Kniehebelpressen Handausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Pressenständer Stahlguss.
Schubstangenspanner siehe K0088.
Ausführung:Pressenständer schwarz lackiert.
Schubstangenspanner siehe K0088.
Hinweis:Die Schubstangenspanner mit umsteckbarem Handhebel können als kompletter Montagesatz nachbestellt werden. Technische Daten und Spannkräfte siehe K0088.Zubehör:K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Zeichnungshinweis:
1) Griffbefestigung rechts oder links möglich
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0095 Kniehebelpressen Handausführung 163 kB

Zeichnungen

Kniehebelpressen Handausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMHub
S
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F2
N
Öffnungswinkel
Griff
CADZub.PreisBestellen
K0095.06001509594505010080914202307530M8321406000185°  268.19 CHF
K0095.120019211511260601209511202904010040M105015012000185°  421.96 CHF
K0095.2500238145142757515012511254185012060M127517025000185°  581.99 CHF
Bestellnummer
 
Schubstange ausgefahren / Spannkraft F1 NCADZub.PreisBestellen
K0095.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  268.19 CHF
K0095.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  421.96 CHF
K0095.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  581.99 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33