Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0058

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Edelstahl blank.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.

Bei den Ausführungen K0058.0075, K0058.0100 und K0058.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.

Bei den Ausführungen K0058.0075N, K0058.0150N und K0058.0250N ist der Befestigungswinkel in Edelstahl nicht lieferbar.
Zubehör:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0058 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel 318 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Öffnungswinkel
Griff
ohne Anschlag
Bestellnummer
Befestigungswinkel
passender
Kunststoffgriff
CADZub.PreisBestellen
K0058.0075Stahl130°-160°90°-100°K0098.02K0100.16  12.77 CHF
K0058.0100Stahl95°-185°65°-105°-K0100.16  12.62 CHF
K0058.0150Stahl95°-185°75°-110°K0098.02K0100.19  14.51 CHF
K0058.0200Stahl105°-175°70°-95°-K0100.22  16.18 CHF
K0058.0250Stahl95°125°160°70°85°100°K0098.04K0100.28  22.46 CHF
K0058.0300Stahl105°-160°65°-90°-K0100.28  27.01 CHF
K0058.0350Stahl90°120°180°70°80°110°K0098.06K0100.30  30.09 CHF
K0058.0450Stahl90°125°180°70°85°110°K0098.06K0100.34  38.26 CHF
K0058.0550Stahl90°120°180°65°80°110°-K0100.35  51.33 CHF
K0058.0075NEdelstahl130°-160°90°-100°-K0100.16  32.20 CHF
K0058.0150NEdelstahl95°-185°75°-110°-K0100.19  41.37 CHF
K0058.0250NEdelstahl95°125°160°70°85°100°-K0100.28  57.85 CHF
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
AA1A2A3BB1B3B4CC1DHLL1MHandkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0058.0075Stahl16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  12.77 CHF
K0058.0100Stahl162961424345,517,5229,54,8986738M5x35807001000500800  12.62 CHF
K0058.0150Stahl12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  14.51 CHF
K0058.0200Stahl1935812,727426,3253012,75,51357944M6x50100100022009501350  16.18 CHF
K0058.0250Stahl19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  22.46 CHF
K0058.0300Stahl254391934,5538,8-34198186143100M8x60130200037009001850  27.01 CHF
K0058.0350Stahl32509-456410,6-43228,322014595M10x802302200450014003000  30.09 CHF
K0058.0450Stahl325310-456412,7-51258,7228177124M12x1002603200700014003000  38.26 CHF
K0058.0550Stahl517612,5-709516,5-843212,3312232156M16x1502903000800018003900  51.33 CHF
K0058.0075NEdelstahl16255-24345,5-1694,4945732M5x35807001100500750  32.20 CHF
K0058.0150NEdelstahl12,7277-27386,4-23115,11217043M6x50120135016508001050  41.37 CHF
K0058.0250NEdelstahl19358-32478,8-3217,57,117511075M8x60190100028009001700  57.85 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33