Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0055

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.
Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden.

Bei den Ausführungen K0055.0075 und K0055.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0055 Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel 185 kB
 Technischer Hinweis 2,8 MB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerÖffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Öffnungswinkel
Griff
ohne Anschlag
passender
Kunststoffgriff
CADZub.PreisBestellen
K0055.0075130°-195°90°-125°K0100.16  12.77 CHF
K0055.015095°-185°75°-110°K0100.19  14.51 CHF
K0055.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  22.46 CHF
K0055.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  30.09 CHF
K0055.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  38.26 CHF
K0055.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  48.95 CHF
Bestellnummer
 
AA1A2BB1B2B3CC1C2DHLL1MHandkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
K0055.00751626584175,522954,41065731M5x35807001100500750  12.77 CHF
K0055.015012,7277126246,428115,45,11357043M6x50120135016508001050  14.51 CHF
K0055.025019358126268,83917,577,119011075M8x60190100028009001700  22.46 CHF
K0055.0350325091683310,654229,68,324514595M10x802302200450014003000  30.09 CHF
K0055.045032531020104213,559258,78,7246177124M12x1002603200700014003000  38.26 CHF
K0055.0550517612,520104116,51023212,712,3345230154M16x1502903000800018003900  48.95 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33