Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
K0660

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung:nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Griffelement blau, schwarz oder rot.
Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Auf Anfrage:weitere Grifffarben.Zubehör:K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Komponente
LochbildÖffnungswinkel
Haltearm
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
Bestellnummer
Befestigungswinkel
CADZub.PreisBestellen
K0660.006101ultramarinblau RAL 5002386°67°160135019007201200K0098.04  39.88 CHF
K0660.008101ultramarinblau RAL 5002386°67°200200028008301400K0098.04  47.18 CHF
K0660.010101ultramarinblau RAL 5002390°71°2502200450012002800K0098.06  63.31 CHF
K0660.012101ultramarinblau RAL 5002488°68°2802400550010002800K0098.06  66.01 CHF
K0660.006100schwarzgrau RAL 7021386°67°160135019007201200K0098.04  39.88 CHF
K0660.008100schwarzgrau RAL 7021386°67°200200028008301400K0098.04  47.18 CHF
K0660.010100schwarzgrau RAL 7021390°71°2502200450012002800K0098.06  63.31 CHF
K0660.012100schwarzgrau RAL 7021488°68°2802400550010002800K0098.06  66.01 CHF
K0660.006103verkehrsrot RAL 3020386°67°160135019007201200K0098.04  39.88 CHF
K0660.008103verkehrsrot RAL 3020386°67°200200028008301400K0098.04  47.18 CHF
K0660.010103verkehrsrot RAL 3020390°71°2502200450012002800K0098.06  63.31 CHF
K0660.012103verkehrsrot RAL 3020488°68°2802400550010002800K0098.06  66.01 CHF
BestellnummerFarbe
Komponente
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADZub.PreisBestellen
K0660.006101ultramarinblau RAL 5002M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  39.88 CHF
K0660.008101ultramarinblau RAL 5002M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  47.18 CHF
K0660.010101ultramarinblau RAL 5002M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  63.31 CHF
K0660.012101ultramarinblau RAL 5002M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  66.01 CHF
K0660.006100schwarzgrau RAL 7021M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  39.88 CHF
K0660.008100schwarzgrau RAL 7021M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  47.18 CHF
K0660.010100schwarzgrau RAL 7021M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  63.31 CHF
K0660.012100schwarzgrau RAL 7021M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  66.01 CHF
K0660.006103verkehrsrot RAL 3020M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  39.88 CHF
K0660.008103verkehrsrot RAL 3020M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  47.18 CHF
K0660.010103verkehrsrot RAL 3020M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  63.31 CHF
K0660.012103verkehrsrot RAL 3020M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  66.01 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33