BeschreibungWerkstoff:Schnellspanner Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Kraftsensor Edelstahl.
Elektronikgehäuse Edelstahl.
Distanzhülse Edelstahl.
Gewindestift Edelstahl.
Schutzkappe Thermoplast.Ausführung:Edelstahlteile blank.
Schutzkappe schwarz.Hinweis:inkl. 1 Set Spannstücke K1464Technische Daten:Kraftsensor:
Nennkraft Fnom: Spannkraft F4
Kalibrierbereich: 0 - Spannkraft F4
Gesamtsystem-Genauigkeit: 5% Fnom
Grenzkraft FL: 120% Fnom
Bruchkraft FB: >200% Fnom
Nenntemperaturbereich BT,nom: -20 - +60 °C
Verstärkerelektronik:
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Ausgangssignal (Nennkennwert) Cnom: 4 - 20 mA 3-Leiter
Zulässige Bürde: <(Ub- 10V)/0,024 A
Elektrischer Anschluss: M12x1
Anschlussbelegung:
1: UB+
2: -
3: 0V / S-
4: S+
Schutzart: IP66
Anwendung:Schnellspanner werden zum Halten und Spannen von Werkstücken verwendet. Sie dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung.
Der Schnellspanner mit Kraftsensor ermöglicht das Messen und Einstellen der Spannkraft. Werkstücke können somit definiert und rückverfolgbar gespannt werden.
Das Spannstück dient zum Einstellen der Spannkraft. Für unterschiedlich dicke Werkstücke stehen unterschiedlich hohe Spannstücke zur Verfügung.Zubehör:K1464Zeichnungshinweis:Besonderheiten: