Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Stahlfür Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg
K1569

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen verzinkt, blau passiviert.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf paarweiseHinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen werden und von der Führung getrennt werden.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 20.000 Zyklen.
Beachten:Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 1 getestet.Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahlfür Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 30 kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4A5A6A7B

HLHub
S
Tragkraft
pro Paar
kg
CADZub.PreisBestellen
K1569.025035128----3519212,74525025030 13.36 CHF
K1569.03003512896---3524212,74530030030 14.90 CHF
K1569.03503512896---3529212,74535035030 16.54 CHF
K1569.0400351289696--3534212,74540040030 18.09 CHF
K1569.04503512896128--3539212,74545045030 19.67 CHF
K1569.0500351289612864-3544212,74550050030 21.22 CHF
K1569.0550351289612864323549212,74555055030 23.05 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33