Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Stahlfür Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 40 kg
K1575

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen verzinkt, blau passiviert.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf paarweiseHinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Durch das Betätigen des Entriegelungshebels kann der Schubkasten problemlos herausgenommen werden und von der Führung getrennt werden.
Durch den integrierten Selbsteinzug werden die Führungsschienen beim Einschieben automatisch in die Endlage gezogen.
Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 20.000 Zyklen.
Beachten:Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 1 getestet.Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahlfür Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 40 kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4A5A6B

HLHub
S
Tragkraft
pro Paar
kg
CADZub.PreisBestellen
K1575.030035128---3520812,74630027040 20.44 CHF
K1575.035035128---3524012,74635035040 22.28 CHF
K1575.04003512896--3528812,74640040040 24.24 CHF
K1575.04503512896--3532012,74645045040 26.41 CHF
K1575.05003512896128-3535212,74650050040 28.33 CHF
K1575.05503512896128-3541612,74655055040 30.37 CHF
K1575.06003512896128963541612,74660060040 33.88 CHF
K1575.065035128961281283554412,74665065040 36.13 CHF
K1575.070035128961281923554412,74670070040 38.36 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33