Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Stahlfür Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg
K1567

Teleskopschienen Stahl für Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis:Verkauf paarweiseHinweis:Bei Teleskopschienen für Nutmontage mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung und hoher Seitenstabilität zu führen. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 20.000 Zyklen.Beachten:Die Belastbarkeit aller Teleskopschienen ist nach DIN EN 15338 Level 1 getestet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1567 Teleskopschienen Stahlfür Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg 182 kB
 Qualitätskriterien Teleskopschienen 112 kB
 Artikelübersicht Teleskopschienen 37,9 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Stahlfür Nutmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 12 kg

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

A1A2A3BHLL1Hub
S
T = NuttiefeTragkraft
pro Paar
kg
Schubladentiefe
von - bis
CADZub.PreisBestellen
K1567.0222371603219010272222141506-712230 - 350 8.34 CHF
K1567.0328372883229610273283422326-712350 - 550 12.81 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33